Maior segurança para as pessoas

A segurança é nossa prioridade máxima

Fluidos de isolamento biodegradáveis e seguros

Além dos benefícios ambientais  mencionados aqui, os fluidos de isolamento nostransformadores  EconiQ. são mais seguros para pessoas que podem estar vivendo ou trabalhando nas proximidades. O ponto de fulgor mais alto desses fluidos reduz substancialmente  o risco de incêndio.

 

 Transformadores resistentes à  rupturaTXpand

 Os transformadores padrão  são estruturas extremamente rígidas e fortes, mas quando ocorre o acúmulo de pressão extrema devido a falhas internas, os transformadores  podem se romper muito raramente, criando  riscos de segurança e ambientais.

O TXpand -  é uma  novatecnologia de transformador de  energia para resistência à ruptura, aumentando a segurança para as pessoas e o meio ambiente. Os transformadores  que contêm essa tecnologia podem literalmente expandir, absorvendo energia de  falhas.

A TXpand  usa uma experiência comprovada de projeto e produção com cerca de 80 projetos e mais de 160 unidades entregues.

 

Buchas secas

O  portfólio de  drybushing mais completo do mundo aumenta a segurança operacional por meio de projetos à prova de incêndio e explosão. Os  produtos completamente livres de óleo garantem o menor impacto ambiental, reduzindo os esforços de manutenção.

 

Redução de ruído

Maior relevância em muitos países devido a limites de ruído rigorosos, proximidade a cidades e restrições de espaço, o ruído do transformador pode ser  reduzido sem barreiras sonoras externas ou gabinetes (menos concreto, menor espaço).

A redução de ruído de 10-15 dB pode ser alcançada em comparação com os níveis típicos com:

  • Design de baixo ruído do núcleo e das bobinas

  • Amortecedores de camada compactada para propagação de ruído reduzida

  • Revestimento especial do tanque para isolamento acústico

  • Aço eletrônico de alta qualidade

  • Ferramentas de simulação eletromagnética, mecânica e acústica

Saúde do transformador no mundo real

Categorias de produtos relacionados

 EconiQ™ Transformers
Transformadores EconiQ™

Criação conjunta para um futuro de energia sustentável

Descarbonização
A jornada rumo ao carbono neutro
Proteção dos ecossistemas circundantes
Minimizar o impacto local
Uso responsável dos recursos
Fazendo o máximo com o que temos
Análise do ciclo de vida
Estamos com você do início ao fim
Cocriação do cliente
Jornada colaborativa de sustentabilidade

Saiba mais

LYS186599_2
Transformadores
A Hitachi Energy oferece transformadores de distribuição e energia, transformadores EconiQ™ e a seco, bem como serviços, para aplicações industriais e comerciais.
Isolamento e componentes do transformador
O portfólio mais amplo e confiável de componentes e isolamento de transformadores do mundo