Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Mitigador CC

Solução eficiente, confiável e econômica para mitigar ruídos e perdas em transformadores de energia causados por corrente CC

Em  operações de  transformadores, as diferenças de potencial de aterramento de tipicamente menos de alguns 10 volts causam correntes CC parasitas. Essas correntes podem causar um aumento no ruído do transformador e perdas sem carga.

Ao mitigar as correntes parasitárias que passam pelo neutro do transformador, esses efeitos podem ser minimizados.

A Hitachi Energy apresenta o DC Mitigator, uma solução inovadora e eficaz que pode suprimir eficientemente essas correntes CC e melhorar a qualidade da rede.

O DC Mitigator da Hitachi Energy é uma solução única com apenas componentes passivos integrados. É diferente de qualquer outra solução semelhante disponível.

O design modular do mitigador CC o torna flexível e adaptável para atender às condições no local do transformador de energia. Soluções à prova de intempéries para o DC Mitigator são oferecidas como uma opção padrão para esta aplicação.

A Hitachi Energy também pode oferecer avaliação e medições no local para fornecer a solução mais adequada.

DC Mitigator

Por que escolher o mitigador CC da Hitachi Energy para seu transformador de energia?

Disponível para transformadores novos e adaptados
Espaço mínimo necessário
Solução econômica
Sem fluidos isolantes ou de resfriamento
Conexão segura ao terra

Mitigador CC

  • Solução exclusiva com apenas componentes passivos integrados
  • Baixa manutenção
  • Alta confiabilidade e baixo custo operacional devido ao uso de componentes passivos
  • Integração de monitoramento possível
  • Design modular para fácil adaptação
  • Economia operacional com custo reduzido de perdas
  • Evitar barreiras sonoras em alguns casos

Solução funcional

  • O mitigador CC é instalado entre o neutro do transformador e o aterramento.
  • Bloqueia CC para tensões de acionamento de 10, 20, 30 ou 40 volts.
  • A CA desequilibrada dentro dos limites dos códigos da grade passa.
  • As correntes de falha passam com elevação de tensão neutra desprezível.
  • Alta DC/GIC de até 100 A pode passar indefinidamente.
  • DC/GIC de até 200 A pode passar por vários minutos.
  • Falha com segurança em um estado solidamente aterrado se os limites forem excedidos.
Mitigador DC

Downloads e referências

Folheto do Mitigador DC

Categorias de produtos relacionados

Saiba mais

LYS186599_2
Transformadores
A Hitachi Energy oferece transformadores de distribuição e energia, transformadores EconiQ™ e a seco, bem como serviços, para aplicações industriais e comerciais.
Isolamento e componentes do transformador
O portfólio mais amplo e confiável de componentes e isolamento de transformadores do mundo
Serviço de transformadores
Ativos envelhecidos, aumento da demanda de energia e a necessidade crítica de evitar interrupções não planejadas estão desafiando concessionárias de energia elétrica e indústrias em todo o mundo. O portfólio de serviços da Hitachi Energy permite que as concessionárias de energia elétrica e os setores industriais aumentem o retorno sobre os ativos dos transformadores, garantindo alta confiabilidade, reduzindo os custos do ciclo de vida e assegurando um desempenho otimizado enquanto reduz o impacto ambiental.