Reatores em série
Os reatores limitadores de corrente, também conhecidos como reatores em série, são usados principalmente para aumentar a impedância no lugar certo, a fim de limitar as correntes de curto-circuito e/ou controlar o equilíbrio de carga entre linhas paralelas.
Os reatores da série Hitachi Energy são geralmente o projeto do núcleo de ar blindado magneticamente, a bobina eletromagnética é conectada em série no circuito elétrico. Os reatores da série também podem ser equipados com um comutador de carga (OLTC).
Product scope
- Reatores de série regulados e não regulados imersos em líquido de até 245 kV
- Os reatores de limitação de corrente ou em série podem ser categorizados por seu uso:
- Reatores limitadores de corrente de curto-circuito
- Reatores da série fornalha elétrica para arco elétrico
Por que a Hitachi Energy é o parceiro preferencial?
- Design robusto e excelência na produção garantem confiabilidade de campo excepcional e comprovada
- Projeto otimizado totalmente alinhado com o projeto do sistema de subestação
- A Hitachi Energy utiliza um conceito de fábrica de foco, que leva a uma ótima experiência em produtos específicos, proporcionando um nível muito alto de consistência no design, fabricação e texto
- Todas as fábricas da Hitachi Energy utilizam a plataforma de design comum, oferecendo a melhor experiência, consistência e repetibilidade da categoria
- A Hitachi Energy utiliza os melhores processos de fabricação e qualidade da categoria para garantir que nossos reatores atendam aos requisitos mais rigorosos