Reatores resfriados a água

Os reatores refrigerados a água são uma solução técnica particularmente adequada para aplicações que envolvem altas correntes ou onde o espaço é limitado. O condutor pode ser resfriado internamente com um refrigerante líquido (resfriamento direto) ou simplesmente passar através de placas de resfriamento em contato com o condutor (resfriamento indireto), onde o líquido é feito para circular (resfriamento indireto).

Esse tipo de sistema de resfriamento permite que o calor seja dissipado para longe dos pontos de instalação e tem a vantagem de fornecer soluções compactas em gabinetes protegidos, apesar da alta concentração de energia envolvida. A Hitachi Energy pode fabricar transformadores e indutores refrigerados a água que manuseiam até 50kA.

 

Product scope

  • Ampla gama de potências nominais, de 1 kVAr a vários MVAr
  • Monofásico ou trifásico
  • Para tensões de até 36 kV
  • Projetos especiais para aplicações de alta frequência (até 25 kHz)
  • Com qualquer tipo de gabinete

 

Por que a Hitachi Energy

  • Respeitoso com as pessoas e a propriedade
  • Flexível para os requisitos do cliente
  • Opções versáteis de utilização
  • Engenharia poderosa e design da  Hitachi Energy
  • Baixa emissão de aquecimento
  • Alta saída com um design compacto
  • Vários tipos de projeto têm diferentes tecnologias de resfriamento