Transformadores submersíveis

Os transformadores submarinos abastecidos com  líquido e compensados por pressão da Hitachi Energy são classificados para profundidades de até 3.000 metros.

Eles reduzem a alta tensão para níveis que podem ser usados por bombas, motores e compressores, proporcionando desempenho confiável e benefícios de custo.

Equipamentos em alto mar estabelecem um alto padrão em termos de tecnologia e soluções. A Hitachi Energy começou a desenvolver a tecnologia em meados da década de 1980 e introduziu o primeiro transformador submarino em 1999. Os transformadores submarinos da Hitachi Energy são projetados para fornecer desempenho superior e benefícios de custo para equipamentos rotativos submarinos longe de uma fonte de alimentação. Na última década, fornecemos cerca de vinte transformadores submarinos.

A Hitachi Energy  continua sendo a fabricante líder mundial de  transformadores submarinos  capazes de fornecer energia confiável subaquática com perdas mínimas.

 

Escopo do produto Transformadores submarinos:

  • Tensão: até 145 kV CA
  • Corrente: até 900 A
  • Profundidade da água: até 3000 metros

Por que a Hitachi Energy

  • A Hitachi Energy é inovadora em soluções de distribuição de energia elétrica submarina desde 1984
  • O primeiro transformador submarino comercial foi instalado em 1998
  • Os transformadores submarinos da Hitachi Energy são projetados para fornecer o mais alto desempenho e custo-benefício para desenvolvimentos offshore
  • Os transformadores submarinos da Hitachi Energy fornecem toda a energia necessária de maneira segura e confiável

 

Product image for: Transformadores de distribuição de energia submarina

Ofertas relacionadas

power plant engineer for substation

Entre em contato conosco

Envie sua consulta e entraremos em contato com você