Transformadores WindSTAR

Os transformadores preenchidos com  líquido WindSTAR da Hitachi Energy são soluções ideais para aplicações eólicas offshore fixas e flutuantes. Sua construção confiável, eficiente em termos de energia e compacta é adequada para instalação em torres ou naceles de turbinas eólicas.

À medida que o tamanho da turbina aumenta no exterior (8 MW e acima), os transformadores de turbina devem permanecer compactos e leves com um espaço mínimo, ao mesmo tempo em que atendem às necessidades específicas da aplicação, restrições estruturais mecânicas e custos.

Com base na solução estabelecida da classe de 36 kV para grandes turbinas offshore,  aHitachi Energy desenvolveu um transformador que é capaz de aumentar a tensão em um recorde mundial de 66 kV e atender aos requisitos elétricos e mecânicos mais rigorosos. Com o transformador  WindSTAR,  aHitachi Energy está trazendo uma mudança significativa na escala de potência e tensão.

Product scope

  • Disponível para as classes de 36 e 72,5 kV
  • Disponível para potência nominal superior a 7 MVA
  • Disponível para 50 Hz e 60 Hz
  • Disponível para mercados IEC e ANSI

Benefícios

  • À prova de vibração e curto-circuito 
  • Design modular para qualquer solicitação do cliente
  • Feito para durabilidade em ambientes com névoa salina
  • Líquido de isolamento de éster ecológico e à prova de fogo
  • Material de isolamento de alta temperatura

Por que a Hitachi Energy?

  • Fabricante líder mundial de transformadores de turbina eólica de 66 kV para as turbinas eólicas offshore mais poderosas do mundo
  • A melhor solução da categoria para suportar carregamento variável repentino e eventos ambientais extremos típicos de condições offshore
  • Os transformadores de  turbina da Hitachi Energy são especialmente projetados para atender às necessidades específicas da aplicação
  • Projeto TrafoStar de Hitachi Energy  comprovado usado para turbinas eólicas offshore que atingem 10 MW ou mais
  • Base instalada estimada de mais de 1.000 unidades em todo o mundo
  • Um ator chave na publicação de normas técnicas internacionais e na vanguarda do desenvolvimento de novos requisitos para transformadores
  • Equipe de serviço especializada para intervenções offshore

Saiba mais

WindSTAR eólica - para a próxima geração de turbinas eólicas offshore
Part of categoryPress Release
Hitachi Energy ganha contrato de compra significativo para transformadores eólicos offshore
10-09-2020 | 4 min read
Part of categoryPress Release
Transformadores WindSTAR (para parque eólico offshore da MHI Vestas no Reino Unido
16-02-2020 | 4 min read

Oferta relacionada

Transformers for wind power
Transformador a seco
LYS186599_2
Transformadores
power plant engineer for substation

Entre em contato conosco

Envie sua consulta e entraremos em contato com você