Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Hitachi Grid Academy

Bem-vindo à nossa ampla oferta de cursos de tecnologia agnóstica sobre sistemas de energia elétrica.

Com base em mais de 30 anos de experiência e os melhores professores especialistas da Hitachi Energy, ajudaremos sua organização a adquirir novas habilidades e permanecer atualizada com as últimas tendências tecnológicas.

Catálogo on-line 2023

eMobility: desafios e oportunidades

O objetivo deste curso é identificar os principais elementos em plataformas de rede offshore relacionados a sistemas CA e CC, incluindo cabos de alimentação, subestações e Sistemas de Transmissão de Corrente Alternada Flexíveis.

Os requisitos dos procedimentos de rede da UE e sua aplicação

Aprofunde-se nas especificidades técnicas dos códigos de rede na Europa e entenda seu papel em ajudar as energias renováveis a serem integradas. Estude as instalações de geração e suas principais conexões com a Hitachi Energy, cumprindo os requisitos atuais do Código de rede.

Introdução às dinâmicas do sistema de energia

Os participantes adquirirão uma compreensão da dinâmica dos sistemas de energia, desde conceitos básicos de estabilidade até a modelagem dos equipamentos de sistemas de energia e a execução de simulações da dinâmica dos sistemas. Serão discutidas considerações associadas à modelagem de geradores síncronos, sistemas de excitação, motores principais, cargas, Sistemas de Transmissão de Corrente Alternada Flexíveis (CERs e Statcoms) e sistemas de armazenamento de energia de bateria. O curso também fornecerá os fundamentos para os participantes apreciarem e entenderem como executar estudos básicos de estabilidade do sistema de energia.

Planejamento estratégico de redes de distribuição - Sala de aula on-line

Os participantes adquirirão uma compreensão de como as redes de distribuição são planejadas atualmente. Os tópicos que serão abordados vão desde a compreensão da diferença entre o planejamento de expansão e o planejamento de rede alvo, até um mapeamento de situações futuras de alimentação de carga (incluindo eletromobilidade).

Introdução às avaliações de ciclo de vida (ACV)

Entenda o histórico e os princípios das Avaliações de ciclo de vida e diretivas ecológicas atuais e como elas podem ajudar sua empresa a ficar mais ecológica.

Armazenamento de energia em mercados inovadores

Descubra as principais tecnologias de armazenamento usadas em redes de energia atualmente e seus principais mercados e aplicações do ponto de vista prático.


Cursos e workshops sob demanda 2023

Temos um amplo portfólio de cursos disponíveis que podemos adaptar à sua empresa. Entre em contato conosco para analisar suas necessidades de treinamento e preparar o plano de aprendizagem mais adequado para você.

Sistemas e tecnologia de conexões eólicas offshore

O objetivo deste curso é identificar os principais elementos em plataformas de rede offshore relacionados a sistemas CA e CC, incluindo cabos de alimentação, subestações e Sistemas de Transmissão de Corrente Alternada Flexíveis.

Transição de energia: oportunidades e desafios com integração de renováveis

Qualquer profissional do setor de energia com experiência em engenharia ou que tenha trabalhado no contexto de sistemas de energia pode se inscrever neste curso. Uma visão geral dos desafios técnicos atuais para a integração de energias renováveis nas redes atuais e uma análise das principais partes interessadas do mercado de energia serão realizadas ao longo deste curso.

Armazenamento de energia em mercados inovadores e microrredes

Nosso curso sobre “Armazenamento de energia em mercados inovadores e microrredes” permitirá que você compreenda profundamente os mercados inovadores atuais para armazenamento de energia, além das principais tendências dos modelos de negócios. Você também descobrirá as principais tecnologias de armazenamento de energia disponíveis e suas aplicações, especialmente em sistemas de microrredes, por meio de histórias significativas de sucesso do cliente.

Tecnologias HVDC

Este curso destina-se a engenheiros e técnicos envolvidos no planejamento, engenharia e operação de sistemas de transmissão de energia. Concentra na compreensão das tecnologias de corrente contínua em alta tensão (HVDC) e no estudo das aplicações existentes, impulsionadores de mercado e considerações operacionais.

Introdução às redes inteligentes. Comunicação em redes inteligentes

Objetivo fundamental deste curso é compreender a importância do desenvolvimento de redes inteligentes no sistema de energia atual. Você também descobrirá uma ampla gama de escopos de aplicação para redes inteligentes e entenderá os aspectos mais importantes sobre segurança por meio de exemplos reais de projetos e iniciativas em andamento.

Teste e diagnóstico do relé de proteção

Este curso se concentra na descoberta dos tipos de testes usados para avaliar relés de proteção em sistemas de energia. Ele também fornece uma experiência prática na definição das configurações e parâmetros dos relés e permite que você aprenda os testes e verificações relevantes em várias unidades reais disponíveis para treinamento.

Proteção da linha de alta tensão

Engenheiros envolvidos na proteção elétrica ou interessados em explorar esses sistemas são bem-vindos a participar deste curso que permitirá que entendam as metodologias, dispositivos e sistemas de proteção mais comumente usados em linhas de transporte.

Harmônicas em sistemas de energia: soluções de origem, análise e filtragem

O principal objetivo deste curso é entender a importância dos parâmetros de qualidade da energia para alcançar uma utilização eficiente de estações elétricas e descobrir todas as etapas dentro de um estudo holístico de harmônicas, desde soluções de filtragem e dimensionamento até a implementação em campo.

Projeto de subestações

Descubra os principais aspectos teóricos e práticos no projeto, operação e controle de subestações e estações de transformadores, participando deste curso sobre “Projeto de subestações”.

Manutenção de subestações

Supervisão e monitoramento de subestações, sistemas SCADA, principais atividades de manutenção, risco de falhas e análise do ciclo de vida são alguns dos tópicos abordados neste curso. Assim, você analisará os aspectos fundamentais da manutenção de subestações a partir de uma perspectiva global, com uma abordagem prática que aprimorará seu aprendizado sobre novas práticas e tendências na gestão de ativos.

Equipamentos de manobra elétricos

Este curso é voltado para engenheiros e técnicos que desejam obter uma visão completa da chave seccionadora usada em diferentes níveis de tensão. Ao longo do curso, você identificará os principais componentes da chave seccionadora elétrica em redes de alta, média e baixa tensão e também entenderá suas aplicações em redes de geração, transmissão e distribuição.

Transformadores de potência

Analise os conceitos fundamentais dos transformadores de potência e as técnicas de proteção contra falhas e perturbações externas e internas e aprenda os conceitos básicos sobre a instalação, montagem e manutenção dos transformadores de potência. O curso também inclui uma visita a uma das fábricas de transformadores de potência mais importantes do mundo para proporcionar uma experiência prática.

Estudos de sistemas de energia e coordenação de relés

O objetivo do curso é familiarizar os participantes com os diferentes tipos de estudos de sistemas de energia que são realizados para sistemas de energia elétrica industriais e de concessionárias. O curso enfatiza a criticidade da modelagem dos diferentes elementos do sistema de energia para os estudos e os métodos de extração desses dados do campo. Também explica como os resultados da análise devem ser interpretados comparando os resultados dos estudos com referência aos padrões IEEE relevantes.

 


Cursos personalizados

A unidade de treinamento Power Consulting está disponível para desenvolver programas de treinamento específicos adaptados à sua equipe, atividades e necessidades. Com base em seus requisitos e em nossa experiência, podemos projetar cursos personalizados nas instalações da Hitachi Energy ou nas instalações do cliente (agora também disponíveis on-line).

Nos últimos anos, empresas como Iberdrola, Red Eléctrica de España, Endesa e ArcelorMittal, entre outras, confiaram em nossos serviços para treinar seu pessoal por meio de planos de aprendizagem personalizados.


Calendário de cursos on-line 2023

Verifique todos os nossos cursos on-line para 2023