Condensateurs basse tension QCap
Condensateurs basse tension pour la correction du facteur de puissance et l’amélioration de la qualité de l’alimentation
En tant que source de puissance réactive, les condensateurs à basse tension QCap d’Hitachi Énergie offrent une amélioration significative de la qualité de l’alimentation et une réduction du coût énergétique en :
- Réduire ou éliminer les pénalités coûteuses pour les services publics pour un facteur de faible puissance
- Réduction des pertes d’alimentation dans les câbles et les transformateurs
- Réduire la taille de l’installation
- Augmentation de la capacité de transmission de puissance dans les câbles
- Augmentation de la capacité du transformateur disponible
- Amélioration de la stabilisation de la tension dans les longs câbles
Applications
Les condensateurs QCap sont utilisés dans les installations industrielles et commerciales pour les applications de compensation de puissance réactive.
Pourquoi Hitachi Énergie?
Le condensateur à basse tension QCap d’Hitachi Énergie possède les caractéristiques suivantes :
- Conception de type sec
- Conception d’étanchéité sécuritaire
- Système de déconnexion de surpression exclusif
- Longue durée de vie
- Gamme de condensateurs normalisés sous forme cylindrique
- Facile à monter dans une rangée de condensateurs
- Flexible : peut être monté en position horizontale ou verticale
- Film métallisé interne Hitachi Énergie offrant d’excellentes propriétés diélectriques
- Dissipation thermique optimisée
- Conception à faible perte
- Conforme aux normes internationales, aux normes CE, CSA et UL
Brefs données sur le rendement
QCap | |
---|---|
Plage de tension | De 220 à 690 V |
Fréquence | 50 et 60 Hz |
Connexion | Trois phases |
Puissance de sortie nette | De 2,5 à 30 kvar |
Tolérance à la capacité | 2,5 à 12,5 kvar : -5 %/+10 % 15 à 30 kvar : 0 %/+10 % |
Pertes | <0,2 Watt/kvar (diélectrique seulement) <0,5 Watt/kvar (y compris la résistance de décharge) |
Résistance de décharge | Compris. Décharge de Un à 50V en 1 minute |
Courant maximal admissible | 1,3 x po pour un fonctionnement continu |
Tolérance à la tension | 1,1 x Un pour un maximum de 8 heures toutes les 24 heures (selon CEI 60831) |
Matériau du boîtier | Aluminium recyclable |
Couleur | Aluminium brut |
Fixation | 1 goujon (M12). Couple recommandé : 10Nm |
Dimensions (DxH) | 90 x 417 mm |
Poids | 3 kg |
Terminaux | Vis de cage. Couple recommandé : 2Nm |
Distance minimale au-dessus de l’unité | 20 mm |
Distance maximale entre les condensateurs | 30 mm |
Terre | Connexion de mise à la terre sur la fixation du boîtier |
Exécution | Utilisation à l’intérieur seulement |
Plage de température | -25 °C/+55 °C (classe D selon IEC60831) |
Altitude | Jusqu’à 2 000 m sans déclassement |
Diplôme de protection | IP20 |
Normes | CEI 60831-1 (2014), CEI 60831-2 (2014), UL 810, CSA C22.2 No 190 |