Infrastructure de mesure avancée

Alors que les services de distribution commencent le déploiement des systèmes AMI plus de nouvelle génération, un réseau de communication robuste est un élément essentiel.

Un réseau de communication est un élément fondamental d’une architecture d’infrastructure de mesure avancée (AMI) des services publics, offrant une connectivité bidirectionnelle entre les compteurs intelligents et les systèmes de services publics de tête de réseau. Une application initiale commune utilisant le réseau AMI est la lecture centralisée du compteur. Cette application unique offre à l’utilitaire de nombreux avantages qui se traduisent par une réduction des coûts d’exploitation, une amélioration de l’efficacité opérationnelle et une plus grande satisfaction de la clientèle.

Généralement, un réseau de communication AMI est à plusieurs niveaux. Souvent, un maillage RF est utilisé pour le réseau de niveau 3, pour connecter des compteurs intelligents à un collecteur de mesure. Le réseau de terrain de niveau 2 fournit le raccordement des collecteurs de mesure aux sous-stations qui se connectent au réseau IP principal de niveau 1 qui se connecte ensuite au système de tête de réseau de l’utilitaire.

En plus des compteurs de lecture, de nombreux services publics se lancent dans AMI plus, tirant parti de leur réseau de communications AMI pour regrouper les communications pour une variété d’applications au-delà de la lecture des compteurs. Exemples de ces applications : connexion/déconnexion de service à distance, services prépayés, réponse à la demande, tarification du temps d’utilisation, surveillance de la qualité de l’alimentation, gestion des pannes et plus encore. Cependant, au fur et à mesure que les applications AMI plus sont déployées, elles imposent des demandes supplémentaires au réseau de raccordement AMI de niveau 2 pour la bande passante, la latence et la fiabilité. De nombreux services publics devront migrer leur réseau de niveau 2 vers un réseau de communication plus robuste qui répond à ces besoins plus exigeants.

AMI dans le réseau intelligent

Hitachi Énergie offre des solutions à large bande, à bande étroite et cellulaires haute performance qui peuvent fonctionner ensemble pour offrir aux services publics un réseau de communication optimal de bout en bout qui permet une vaste gamme d’ applications de réseau intelligent et une base pour l’avenir.

Communications sans fil pour les services publics

Avantages AMI

La lecture centralisée du compteur réduit les coûts d’exploitation
Il réduit les visites de techniciens, réduisant ainsi les coûts de carburant et d’entretien du véhicule; augmente la précision de lecture du compteur; permet une identification plus rapide des pertes d’énergie non comptabilisées.
Permet une lecture plus fréquente du compteur
Il aide les services publics à mieux comprendre la demande d’énergie, ce qui leur permet d’améliorer la planification; les données aident les clients à comprendre leur propre utilisation et à trouver des moyens de conserver.
Télécommande de compteur
Il permet de nouvelles applications telles que la connexion/déconnexion centralisée de l’alimentation aux clients, réduisant le temps de réponse du service; l’automatisation de la perte de charge de la demande de pointe peut réduire le risque de panne de courant.
La réponse à la demande peut modifier la consommation d’énergie pendant les périodes de pointe, ce qui aide à équilibrer l’offre et la demande
Une variété de programmes peuvent être offerts, tels que les taux de temps d’utilisation (prix de temps d’utilisation, prix de pointe critique, prix de pointe variable, prix en temps réel et rabais de pointe critique); des programmes de contrôle de charge direct qui permettent aux services publics de faire fonctionner les climatiseurs et les chauffe-eau pendant les périodes de demande de pointe en échange d’un incitatif financier et de factures d’électricité inférieures.

Applications

Histoires de réussite des clients

Liens et téléchargements

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.