Technologie maillée sans fil large bande

La technologie de maillage sans fil large bande d’Hitachi Énergie est spécialement conçue pour répondre aux exigences des applications IP pour les opérations industrielles dans les marchés des services publics, du pétrole et du &gaz, des mines et des villes intelligentes.

Les réseaux sans fil Hitachi Énergie ont fait leurs preuves auprès de nos clients pour répondre aux exigences d’exploitation essentielles pour les infrastructures critiques en fournissant des réseaux à haute fiabilité, à haute capacité et à faible latence nécessaires pour prendre en charge les applications actuelles et futures, avec une sécurité de classe entreprise.

Hitachi Énergie Energy Wireless offre la bonne solution pour les réseaux de communication industriels, avec des avantages qui comprennent :

Mélange technologique optimisé : Le portefeuille de communication sans fil d’Hitachi Énergie peut être déployé pour répondre aux exigences des applications modernes tout en minimisant les coûts et l’infrastructure.

Interopérabilité/Normes ouvertes : Les réseaux sans fil d’Hitachi Énergie peuvent interagir avec d’autres composants basés sur des normes.

Réseau à usages multiples : Les réseaux sans fil d’Hitachi Énergie prennent en charge plusieurs applications et groupes d’utilisateurs. Les réseaux sans fil Hitachi Énergie prennent en charge le débit de plusieurs mégabits par seconde (Mbit/s); s’adaptent à une capacité de plus de 1 téraoctet (To) par jour; et ont une latence suffisamment faible pour prendre en charge la plupart des applications sensibles au temps d’attente

Haute disponibilité et fiabilité :  Les réseaux de communication sur le terrain Hitachi Énergie Wireless prennent en charge les applications essentielles à la mission avec une disponibilité, une fiabilité, une résilience et une redondance élevées dans les chemins de communication.  La technologie brevetée Hitachi Énergie Wireless fournit un réseau autoréparateur comprenant des fonctionnalités telles que le protocole de routage sans fil prédictif, la sélection dynamique des canaux, l’immunité adaptative au bruit et d’autres techniques avancées de gestion des ressources RF.

Sécurité : Les réseaux sans fil Hitachi Énergie prennent en charge une architecture de sécurité multicouche qui s’étend du cœur à la périphérie, le réseau sans fil Hitachi Énergie prend en charge la sécurité de l’Internet des objets industriel (IIoT) de prochaine génération basée sur un certificat à l’aide d’une infrastructure à clé publique (PKI) et de l’approvisionnement sans contact.

Architecture distribuée : L’architecture maillée sans fil Hitachi Énergie est entièrement distribuée. Il ne dépend pas d’un contrôleur centralisé pour son fonctionnement, évitant les points de défaillance uniques et éliminant les goulots d’étranglement. Son intelligence distribuée exécute des fonctions, y compris l’optimisation du réseau, la sélection et l’acheminement des chemins, et l’application des politiques de sécurité et de qualité de service.

Gestion centralisée : Les routeurs sans fil Hitachi Énergie sont gérés par Supros, un système centralisé de gestion de réseau de classe entreprise. Supros offre une visibilité et une gérabilité du réseau pour toute la gamme de produits sans fil Hitachi Énergie, englobant les produits actuels et futurs.

Le maillage Tropos combine l’intelligence de réseautage en maillage la plus sophistiquée de l’industrie, conçue pour optimiser le débit dans tous les réseaux extérieurs dynamiques et métropolitains. Les réseaux maillés Tropos sont des équipements spécialement conçus, robustes et résistants aux intempéries pour résister aux environnements d’exploitation extrêmes.  

Le système d’exploitation Tropos Mesh, la pierre angulaire de l’architecture décentralisée du réseau Tropos, est une plateforme logicielle commune qui fonctionne sur chaque routeur du réseau, tirant parti de l’intelligence intégrée pour surveiller et maximiser la performance.

Le réseau sans fil Hitachi Énergie est géré par Supros, une plateforme NMS complète et évolutive.  Supros soutient la mise en œuvre et l’optimisation de l’infrastructure, ainsi que la surveillance et la gestion continues des indicateurs clés de performance (ICP) du réseau. 

Produits de routeurs maillés large bande

Liens et téléchargements

Maille Tropos OS : Fondement de l’architecture du réseau maillé sans fil
Apporter une sécurité de classe entreprise aux réseaux de communication sur le terrain basés sur IP
Sécurisation des réseaux IP large bande sans fil Tropos
DTE Energy surmonte les dommages causés par les tempêtes grâce au réseau maillé sans fil Tropos
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.