Le stockage pompé est une forme très connue de production et de stockage d’énergie électrique. Avec l’intégration des sources d’énergie renouvelable et les changements connexes dans le réseau, le stockage d’énergie est devenu beaucoup plus important.

Les convertisseurs de fréquence statique permettent d’adapter la vitesse de rotation de la turbine-pompe et ainsi d’optimiser le fonctionnement. Cela ouvre la possibilité d’adapter dynamiquement la puissance de sortie de l’usine et de soutenir le réseau par le fonctionnement de la commande de fréquence. De plus, l’efficacité hydraulique de l’usine peut être augmentée et son fonctionnement et son contrôle deviennent beaucoup plus flexibles.

Hitachi Énergie Energy est un pionnier du stockage hydropompé : Nous avons établi un record mondial avec le plus grand convertisseur jamais construit pour l’application de stockage pompé dans les alpes suisses en 2012, et nous avons poursuivi le parcours de l’innovation avec l’éclairage Hydro SFC, le premier convertisseur modulaire multiniveaux  (MMC) direct utilisé pour le stockage hydro pompé, commandé en Autriche en 2021.

Offre connexe

Full converter (SFC Light)
Convertisseur complet (lampe SFC)
Lampe SFC pour applications Hydro - Convertisseur complet
AC excitation (PCS8000)
excitation CA (PCS8000)
Excitation CA (PCS8000) - Machines asynchrones alimentées en double
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.