Hitachi Énergie est le pionnier de l’application de stockage hydropompé avec des solutions de convertisseur complet, offrant une performance et une flexibilité maximales aux clients d’Hydro. Le concept de convertisseur complet permet de varier continuellement la vitesse de rotation de la machine de l’immobilisation à la vitesse nominale tout en fournissant un couple nominal dans toute la plage de fréquences. Cela réduit les temps de commutation et augmente l’efficacité hydraulique, grâce à l’optimisation du temps de fonctionnement et des retours pour les opérateurs de centrales électriques de stockage pompé. 

L’éclairage Hydro SFC est un convertisseur qui a été conçu pour répondre aux exigences strictes de l’ application de stockage hydropompé : l’utilisation de semi-conducteurs robustes et optimisés pour la perte assure une efficacité, une fiabilité et une durée de vie maximales du convertisseur. Un convertisseur modulaire permet d’utiliser des cellules normalisées tout en correspondant à la demande spécifique du projet. 

Des algorithmes de contrôle sophistiqués permettent d’assurer la conformité aux codes de grille exigeants. La conception mécanique prend en charge la haute disponibilité grâce à un accès rapide et facile à tous les composants et à un temps d’entretien et de remplacement réduit au minimum.

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.