Dos à dos

Une station CCHT dos à dos peut être utilisée pour créer une interconnexion asynchrone entre deux réseaux CA.


Une station CCHT Light® dos à dos se compose de deux convertisseurs situés dans le même bâtiment. 

Une station CCHT dos à dos peut être utilisée pour créer une interconnexion asynchrone entre deux réseaux CA. Plusieurs stations dos à dos sont en activité dans le monde. Dans ces installations, le redresseur et l’onduleur sont tous deux situés dans la même station et sont normalement utilisés pour créer une interconnexion asynchrone entre deux réseaux CA, qui pourraient avoir la même fréquence ou des fréquences différentes. Un autre avantage serait d’utiliser une station dos à dos pour diviser un réseau trop fort afin de réduire le courant de court-circuit. 

Le niveau de tension directe peut être sélectionné sans tenir compte des valeurs optimales pour une ligne aérienne et un câble, et est donc normalement assez bas, 150 kilovolts (kV) ou moins. Le seul équipement majeur du côté CC est une inductance de lissage.

Hitachi Energy HVDC Valve Hall

Références

Autres applications de CCHT

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.