Connexion des charges distantes

Évitez d’utiliser du carburant coûteux dans de petites usines non économiques – connectez-vous à un plus grand réseau de CCHT.

Les systèmes électriques sont principalement construits comme des réseaux maillés comprenant plusieurs interconnexions entre diverses charges et stations de production. Dans un tel réseau, l’électricité peut être échangée sur différentes voies et le coût de l’énergie peut être considéré comme commun à toutes les charges du réseau. Cependant, il existe également de nombreux endroits difficiles d’accès qui ne sont connectés à aucun réseau électrique.

Ces charges éloignées peuvent être des îles et des villes des régions éloignées, ou des industries situées dans des endroits éloignés, notamment les mines. Le transport de l’énergie vers une charge distante peut être assuré par un transport radial à partir d’un réseau maillé ou par une production locale utilisant des génératrices diesel ou des turbines à gaz. Selon la quantité d’électricité nécessaire, la distance par rapport à la charge et d’autres facteurs géographiques, le transport CA ou CC peut compléter ou même remplacer la production d’électricité locale comme pour une charge distante. La décision d’utiliser le transport CA ou CC dépendra des conditions techniques et économiques spécifiques de chaque projet.

Habituellement, pour que la solution CCHT soit concurrentielle, la charge distante doit être d’une certaine ampleur et l’emplacement ne doit pas être trop près. Les charges intérieures éloignées sont probablement plutôt petites. Par exemple, il est possible pour CCHT Light de fournir une charge de 100 MW à l’aide d’une ligne aérienne de 1 000 km, à condition qu’elle puisse concurrencer la production d’énergie locale.

Dans le cas de traversées de mer vers des îles et des péninsules, les câbles CA ne sont possibles que sur de courtes distances, environ 80 km, selon la tension et le niveau de puissance, en raison des courants de charge du câble. Il s’agit d’une application classique pour le CCHT.

Hitachi Energy HVDC connecting remote loads
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.