Choisissez votre région et votre langue

Menu

hvdc kriegers flakcgs site bentwisch 2019-11-13

Solutions de réseau combinées

Les réseaux électriques du monde entier subissent une transformation sans précédent vers un système énergétique plus durable, avec une part jamais vue de la production d’énergie renouvelable et des niveaux de consommation accrus en raison de l’électrification supplémentaire de l’infrastructure de transport et des processus industriels.

Cette tendance, positive pour notre société, comporte de nouveaux défis pour la stabilité du réseau et souligne l’importance d’une nouvelle interconnexion, souvent par le biais de la technologie CCHT, entre les différentes zones du réseau synchrone.

Dans certains cas, il peut être avantageux de réaliser une solution de réseau combinée (CGS) : un système de connexion avec plusieurs objectifs, allant au-delà du besoin d’interconnexion électrique du point A au point B, mais comprenant l’intégration de sources d’alimentation le long du corridor (CA et/ou CC), d’équipement de compensation de divers types, d’une gestion de différents scénarios de réseau et de l’optimisation de l’exploitation globale du réseau.

Joignez-vous à nous pour apprendre comment Hitachi Énergie, avec le concours de ses clients, a relevé le défi et saisi l’occasion de réaliser des solutions de réseau combinées (SRC), un cas qui pourrait devenir de plus en plus courant dans les années à venir.