Assurer la stabilité du réseau grâce aux solutions CCHT

La technologie CCHT peut fournir un contrôle plus sûr et optimisé du transit de puissance du réseau, ainsi qu’une restauration rapide de l’alimentation en cas de perturbation importante, même dans le cas d'une panne de courant. Les transports CCHT peuvent compenser les fluctuations de puissance, de tension et de fréquence, ce qui en fait une technologie idéale pour stabiliser un système de puissance. En outre, plus de liaisons à CC contribueront à réduire les pertes du système, à augmenter la capacité de transport et à améliorer la qualité de l’onde.

Aujourd’hui, l’amélioration de la stabilité du réseau devient un enjeu de plus en plus important pour les opérateurs de réseau et il est important d’aborder cette question lorsqu’on envisage les différentes solutions de rechange aux investissements dans le transport de l’énergie.

Ce webinaire vous permettra de mieux comprendre comment nos solutions CCHT assurent la stabilité du réseau. Nous ferons également la démonstration de notre application de stabilité du réseau qui révèle comment fonctionne la technologie CCHT et ce lui permet d’améliorer la stabilité du réseau.

Joignez-vous à nous pour découvrir comment la technologie CCHT d’Hitachi Énergie permet d’augmenter la stabilité et le contrôle du réseau, et de conserver la puissance transportée dans le réseau.