Entrez sur la carte et vivez vos activités d’une toute nouvelle façon

De nombreuses industries à forte intensité d’actifs vivent selon des cartes. Où se trouve l’actif? Où est le problème? Y a-t-il des équipes à proximité? Tout ce que vous faites existe en fin de compte dans un plan géospatial que vous devez consulter tout au long de la journée. Ne serait-il pas plus facile de travailler directement à partir d’une carte pour vos tâches les plus courantes? Avec Hitachi Map, vous le pouvez.

Voyez ce qui vous manquait

Hitachi Map est conçu pour être le principal point d’interaction pour les utilisateurs, qu’il s’agisse d’un technicien sur le terrain à la recherche de bons de travail dans une zone spécifique ou d’un centre de contrôle gérant une panne à l’échelle de la ville. Il s’agit d’une « seule vitre » à partir de laquelle les utilisateurs peuvent accéder à des renseignements essentiels, prendre des décisions éclairées et prendre des mesures immédiates.

La carte combine des informations provenant de nombreuses applications telles que EAM , APM , FSM , ADMS , GIS , et plus encore. Comme pour toute carte, vous pouvez voir où se trouvent tous vos actifs, mais avec Hitachi Map, vous pouvez en faire beaucoup plus. Vous pouvez voir tous les bons de travail pour une zone ou par actif; vous pouvez soulever des demandes de travail et gérer les défauts d’actifs; vous pouvez voir quels collègues se trouvent à proximité; vous pouvez vous répartir vous-même à un problème à proximité; vous pouvez même gérer les zones de sécurité avec géorepérage. La combinaison de l’information et de la capacité d’agir est unique à Hitachi Map – aucune autre solution ne peut le faire.

Un besoin commun : un entretien opportuniste

L’optimisation de la répartition des équipes de travail est essentielle, en particulier dans les entreprises géographiquement dispersées. Avec Hitachi Map, vous savez que vous optimisez le temps de vos techniciens sur le terrain.

Par exemple, si les lignes électriques sont hors tension en raison d’une panne, vous pouvez rapidement identifier les travaux en attente pour tirer le meilleur parti de l’occasion. Les ordres de travail regroupés dans une zone peuvent facilement être regroupés et attribués ensemble. Hitachi Map permet une visibilité et une sensibilisation opérationnelles pour accomplir plus de travail.

GV
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.