Le transformateur condensateur de tension TYD est conçu pour mesurer les revenus et protéger les réseaux haute tension.
Il est de conception monophasée et destiné à la connexion entre la phase et la terre dans les réseaux avec des points neutres isolés ou à mise à la terre directe. La fabrication automatisée de haute qualité et de pointe des éléments du condensateur offre une qualité constante pour assurer la fiabilité et la performance à long terme. En raison des proportions optimisées du diélectrique mixte, les éléments du condensateur sont soumis à de faibles contraintes électriques avec une haute stabilité dans des variations de température extrêmes.
Le TYD est disponible de 126 kV à 550 kV. Il peut résister à un large éventail de conditions changeantes, y compris les climats polaires et désertiques.