Composants moulés

Les composants moulés sont fabriqués à partir de pulpe de kraft de sulfate pur non blanchi avec très peu de substances électrolytiques et proviennent de la Scandinavie.

Le panneau de presse à faible densité pour les composants moulés est produit sur des machines de formage de panneaux intermittentes avec un contrôle précis des paramètres de traitement, puis trempé et formé en formes et profils. À l’extrémité supérieure de cette gamme de produits se trouvent nos produits isolants de forme irrégulière sous forme de museau moulé à partir de feuilles de pâte humides.

Hitachi Énergie  a mis en œuvre plusieurs programmes pour assurer la plus haute qualité et fiabilité de ce produit.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 150 ans d’expérience en isolation
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs à isolant liquide; gamme complète pour transformateurs à sec
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs de 11 kV à 1 200 kV CA et 800 kV CC
  • Excellence matérielle
  • Empreintes mondiales

Portée du produit :

  • Secteurs d’anneaux d’angle
  • Secteurs des anneaux de capitalisation
  • Croustillants
  • Anneaux d’angle du disque
  • Anneaux de capuchon à disque
  • Transformateurs d’alimentation remplis  d’huile
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.