Choisissez votre région et votre langue

Menu

Panneau de presse HD Figeholm Elboard ®

 

Le panneau de presse précompressé Figeholm Elboard ® HD est le matériau idéal pour les entretoises dans les enroulements, soumis à une compression par les forces électromagnétiques dues à une surintensité de défaut. Il possède des propriétés supérieures de vieillissement et une stabilité dimensionnelle.

Figeholm Elboard ® HD est le choix idéal pour tous les types de cylindres, de systèmes de barrière et de bandes dans les grands transformateurs d’alimentation.

 

Portée du produit
  • Grands transformateurs d’alimentation
  • Fabriqué selon les normes CEI
  • Matériau de classe A 105 °C
  • Taille maximale : 4 200 mm x 3 200 mm
  • Épaisseur : de 1 mm à 8 mm

 

Pourquoi Hitachi Énergie
  • Plus de 150 ans d’expérience en isolation
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs à isolant liquide; gamme complète pour transformateurs à sec
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs de 11 kV à 1 200 kV CA et 800 kV CC
  • Excellence matérielle
  • Technologie avancée pour balayer la qualité du tableau de presse
  • Fournisseur approuvé pour les principaux services publics à travers le monde
  • Empreinte mondiale
Product image for: Pressboard HD Figeholm Elboard®
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.