Hitachi Énergie  produit des panneaux de transformateurs précompressés haute densité (HD) avec la plus grande résistance mécanique et électrique et la plus grande stabilité dimensionnelle. Ces cartes sont considérées par l’industrie des transformateurs comme des cartes haut de gamme et répondent aux exigences de la norme CEI 60641-3-1 Type B 3.1A sur une large marge.

Les cartes HD sont principalement utilisées pour la production de composants d’isolation pour les transformateurs à très haute tension et à très haute tension.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 150 ans d’expérience en isolation
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs à isolant liquide; gamme complète pour transformateurs à sec
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs de 11 kV à 1 200 kV CA et 800 kV CC
  • Excellence matérielle
  • Empreinte mondiale
  • Diamètre : 125, 160, 200 mm
HD pressboard Figeholm Elboard®

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.