Choisissez votre région et votre langue

Menu

Panneaux de presse d’isolation du transformateur

Le panneau de presse d’isolation du transformateur est fabriqué à partir de cellulose pure non blanchie provenant de bois conifère à longue fibre et fabriqué par Hitachi Énergie. En raison de la grande pureté chimique, de la résistance mécanique et de l’imprégnabilité optimale de l’huile, le panneau de presse est principalement utilisé dans les transformateurs d’alimentation et de distribution remplis d’huile et convient comme matériau isolant pour les machines électriques et les condensateurs.

Les matériaux du panneau de presse d’isolation du transformateur Hitachi Énergie sont utilisés jusqu’aux valeurs nominales de tension et de courant les plus élevées du marché.

 

Pourquoi Hitachi Énergie

  • Plus de 150 ans d’expérience en isolation
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs à isolant liquide; gamme complète pour transformateurs à sec
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs de 11kV à 1 200 kV CA et 800kV CC
  • Excellence matérielle
  • Empreinte mondiale
     

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.