Le panneau de presse laminé en polyester à haute densité Figeholm HDLP est le plus solide stratifié de panneau de presse. Il est fabriqué selon une recette spéciale de Figeholm Elboard ® HD et laminé avec de la résine de polyester dans un procédé sec.
Figeholm HDLP offre la meilleure résistance à la flexion et les meilleures propriétés mécaniques en cas de défaillance de court-circuit et est donc préférable pour une utilisation dans les transformateurs, où les contraintes de matériau les plus élevées se produisent.