Les blocs laminés sont supérieurs au bois naturel et au bois lamellé croisé, où une stabilité dimensionnelle améliorée, une résistance à la compression et des propriétés d’isolation électrique supérieures sont requises. 

Le panneau laminé précompressé est essentiellement un panneau haute densité (HD) collé ensemble pour des épaisseurs supérieures à 8 mm jusqu’à 200 mm. Il existe en deux versions, soit avec de la colle de polyester (HDLP) ou avec de la colle de caséine (HDLC).

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 150 ans d’expérience en isolation
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs à isolant liquide; gamme complète pour transformateurs à sec
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs de 11 kV à 1 200 kV CA et 800 kV CC
  • Excellence matérielle
  • Empreinte mondiale
Panneaux laminés haute densité

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.