Les cartes laminées Raman Sigmacom 3.1 sont fabriquées à partir de carton précompressé Sigmacom 3.1 HD. Les feuilles sont laminées avec de l’adhésif à la caséine pour le collage afin d’obtenir une résistance à la flexion distinctement élevée qui dépasse les exigences de qualité non aqueuse et a une bonne absorption de l’huile et une bonne résistance électrique. Les cartes laminées sont conformes aux spécifications IEC 60763-3-1, LB 3.1A.1.
Raman Sigmacom laminé 3.1
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Plus de 150 ans d’expérience en isolation
- Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs à isolant liquide; gamme complète pour transformateurs à sec
- Excellence matérielle
- Technologie avancée pour balayer la qualité du tableau de presse
- Fournisseur approuvé pour les principaux services publics du monde entier
- Empreinte mondiale
Portée du produit :
- Transformateurs de puissance
- Conforme aux normes CEI
- Épaisseur : 8,0 à 60,0 mm
- Dimensions maximales de la feuille laminée : 2 000 mm x 3 100 mm
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.