Bagues en époxy sans condensateur
Hitachi Énergie offre une gamme complète de bagues en résine époxy et cycloaliphatique :
- Bague en résine avec raccord de bouchon et cône intérieur
- La bague de barre monophasée et quadriphasée
- Bagues basse tension et haute tension pour transformateurs montés sur socle
Utilisé avec :
- Transformateurs isolés au pétrole et au gaz, engrenages de commutation, condensateurs
- Applications intérieures et extérieures
- Pour montage vertical ou horizontal
- Basse tension 1,1 kV ≤ et 2,500 A ≤
- Haute tension 36 kV ≤ et 1 250 A ≤
Classification de la bague | Norme connexe | Tension maximale Um (kV) | Ir Courant nominal (A) |
Dessin |
Bague en résine époxy à basse tension 1,1 kV ≤ et 2,500 A ≤ | BS 2562 | 1,1 | 800 | |
1,1 | 1400 | |||
EN 50336 | 1,1 | 1600 | ||
1,1 | 2500 | |||
EN 50387 | 1,1 | 1600 | ||
1,1 | 2000 | |||
1,1 | 2500 |