Contrôleur de centrale électrique (PPC)

Description

Le PPC vous offre une gestion inégalée de l’énergie renouvelable et du stockage. Il vous rend autonome grâce à de nouveaux niveaux de fiabilité, d’évolutivité, de flexibilité, de simplicité et de modularité. 

 

Principales caractéristiques

  • Assure la conformité aux normes des réseaux
  • S’appuie sur une intégration et une compatibilité transparentes
  • Fonctions avancées de contrôle de l’alimentation
  • Atteint un excellent rendement

Description

La solution de surveillance et de commande du contrôleur de centrale électrique (PPC) Hitachi Énergie est basée sur notre solide expérience en tant qu’intégrateur d’énergie doté d’une vision nouvelle. Cette vision combine l’utilisation d’algorithmes de contrôle spécifiques et la plus récente technologie des procédés de données. 

Améliorer le contrôle et la performance
Le PPC améliore les services d’équipement auxiliaire et les centrales de grande envergure avec de nouvelles options de contrôle pour tirer le meilleur parti de chaque source de la centrale. Les systèmes de gestion de l’énergie (SGE) sont la meilleure réponse aux nouveaux défis de l’hybridation et du contrôle de l’énergie renouvelable. 

Se conformer aux réglementations strictes 
Tirez parti de la réponse dynamique rapide du PPC pour permettre une gestion de l’alimentation active avancée dans des environnements très exigeants (HAWAII-HECO, Porto Rico-LUMA/PREPA, Californie-CAISO, Australie-GPS, Chili, Mexique, etc.). 

Avantages

Conformité aux normes des réseaux

  • Respecter les normes des réseaux les plus strictes
  • Pour tout type de production d’énergie renouvelable
  • Répondre aux difficiles exigences d’interconnexion

 

Intégration et compatibilité transparentes

  • Avec des dispositifs de conditionnement d’énergie tels que STATCOM et des batteries de condensateurs

 

Fonctions avancées de commande de l’énergie

  • Assure la stabilité & la fiabilité du réseau

 

Meilleure performance
 

  • Maximise les revenus tout en optimisant les coûts d’hydrocarbures
  • Balance de la puissance dans BESS, capacité d’optimiser ESS 

Caractéristiques

Fiabilité
Des modules supplémentaires fournissent une redondance intégrée pour un fonctionnement fiable.

Évolutivité
Adapté à diverses topologies de centrales avec différentes
puissances nominales.

Souplesse
Plusieurs paramètres, comme les options configurables par le client,
réagissent aux changements de normes des réseaux ou aux
mises à jour.

Simplicité
Une conception simplifiée assure que les changements et les mises à niveau
demeurent faciles à faire tout au long de la durée de vie de la centrale.

Modularité
Mise en œuvre adaptable de plusieurs fonctions de contrôle :
régulation de tension, contrôle de puissance réactif, facteur de puissance
contrôle, etc.
 

Cela vous intéresse? Nous sommes là pour vous aider!

Faites-nous part de vos besoins et nous vous aiderons à découvrir la solution parfaite pour votre projet.