Choisissez votre région et votre langue

Menu

Gestionnaire de réseau GMS

Système de gestion de la production (GMS)

Les entreprises de production qui font des affaires sur les marchés concurrentiels d’aujourd’hui ont besoin d’applications avancées pour surveiller et optimiser leurs actifs tout en respectant toutes les contraintes opérationnelles et environnementales pertinentes. GMS fournit un riche ensemble d’applications avancées éprouvées sur le terrain pour les opérations de production en fonction d’une grande variété de règles de marché et de conditions d’exploitation. GMS offre des fonctionnalités pour différents types de ressources de production, y compris les usines à cycle combiné, les réservoirs en cascade et les usines hydroélectriques, ainsi que le soutien pour les actifs de production renouvelables tels que les parcs éoliens et les usines solaires.

GMS effectue le contrôle automatique de la production (AGC) en conformité totale avec les dernières normes de fiabilité de NERC et ENTSO-E. L’entrepôt de données des services publics (UDW) ou le PI Historian sont utilisés pour stocker les données historiques requises. GMS prend en charge les opérations de Genco sur plusieurs zones de contrôle, plusieurs marchés d’électricité et sur différents fuseaux horaires.

Principales caractéristiques

  • Gamme complète d’applications de contrôle de production, avec soutien pour les marchés réglementés et déréglementés :
    • AGC multirégions couvrant plusieurs systèmes de marché et fuseaux horaires
    • Surveillance des réserves
    • Répartition économique
    • Calcul du coût de production
  • Capacités importantes pour modéliser et surveiller les parcs éoliens pour une utilisation optimale des énergies renouvelables
  • Conformité totale aux normes de fiabilité et de modélisation
  • Interfaces & internes externes
    • ISO et RTO dans les marchés déréglementés
    • Système d’exploitation du marché (système de & règlement des appels d’offres)
    • Interfaces de planification de la production, y compris les prévisions des charges de travail et l’optimisation des ressources de production

Principaux avantages
 

  • Aperçu immédiat de la production, des échanges et des réserves d’énergie
  • Contrôle optimal de la production automatique sur plusieurs zones
  • Conformité totale aux normes de fiabilité de NERC et ENTSO-E
Gestionnaire de réseau GMS

Ressources

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.