Gestionnaire de réseau SCADA

Le Gestionnaire de réseau SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) est une plateforme de cybersécurité en temps réel pour un large éventail d’applications de contrôle et de surveillance. La solution est conçue pour les applications essentielles à la mission qui exigent des performances et une disponibilité élevées, telles que la production d’énergie, les systèmes de transmission et de distribution et les réseaux électriques pour les chemins de fer et les aéroports. Elle prend en charge des réseaux de toutes tailles, des réseaux locaux aux réseaux à grande échelle avec des millions d’appareils et des volumes élevés de données.

Principaux avantages
 

  • La plateforme hautement évolutive et sa conception modulaire garantissent que le système peut croître avec vos besoins futurs
  • Conçue pour une haute disponibilité, avec une prise en charge de plusieurs schémas redondants, de centres de contrôle secondaires/d’urgence et d’installations de sauvegarde permettant des basculements automatiques et aucune perte de données
  • L’IHM moderne (interface personne-machine) améliore la connaissance situationnelle de l’opérateur et offre un meilleur soutien à la décision pour réduire le temps de réponse
  • Facile à mettre en œuvre, à déployer et à entretenir – fonctionne dans des environnements à la fois natifs et virtualisés pour minimiser le coût total de possession
  • L’architecture ouverte permet l’interopérabilité et l’intégration avec d’autres systèmes TI et TO
Gestionnaire de réseau SCADA

Ressources

Gestionnaire de réseau SCADA pour rail
Gestionnaire de réseau SCADA pour la mobilité électronique
Gestionnaire de réseau SCADA pour les services publics
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Produits, services et solutions connexes

Photo working process.Finance trade manager showing reports screen.Young business crew work with startup project modern office.Desktop computers on table, presentation new idea.Film effect.Horizontal.
Système avancé de gestion de la distribution (ADMS)
Système de gestion de l’énergie (EMS)
Système de gestion de la production (GMS)
Système de gestion du marché (MMS)