PWC600 - Commutateurs de contrôleur point à onde .

Pour minimiser les transitoires de commutation et améliorer la qualité de l’alimentation de votre système.

Switchsync PWC600 - votre meilleur choix pour toutes les applications

Switchsync PWC600 est la plus récente génération de contrôleurs point sur onde d’Hitachi Énergie, basée sur la plateforme de produits de protection et de contrôle Relion ®. Offrant la fonctionnalité et la fiabilité complètes des anciens produits Switchsync, il comprend également des interfaces Ethernet, qui prennent en charge les protocoles de communication modernes, et une fonctionnalité améliorée pour l’utilisateur.

Switchsync PWC600 est conçu pour les disjoncteurs unipolaires, contrôlant chaque pôle pour qu’il se ferme et/ou s’ouvre au point de l’onde qui est optimal pour la charge commutée, le disjoncteur ou la qualité de l’alimentation. Il prend ses signaux de référence des transformateurs d’instrument conventionnels et/ou sous forme numérique des unités de fusion conformes à la norme CEI 61850-9-2(LE).

Applications de commutation contrôlée PWC600-M

L’opération de commutation contrôlée essentielle pour chaque type de charge est donnée entre parenthèses.

  • Banque de condensateurs (mise sous tension)
  • Réacteur de shunt (désalimentation)
  • Transformateur d’alimentation (mise sous tension)
  • Ligne de transmission (mise sous tension)
  • Câble d’alimentation (mise sous tension) 
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.