La gamme de disjoncteurs Hitachi Énergie va du compact au complet, offrant une protection dans des facteurs de forme flexibles adaptés à chaque application.

La protection va au-delà des génératrices et des moteurs pour englober les alimenteurs, les transformateurs et les batteries de condensateurs, pour n’en nommer que quelques-uns. Une protection contre les surintensités et les fuites à la terre est disponible au besoin, et les disjoncteurs peuvent être installés sur des cadres standard de 19 pouces ou montés sur un rail DIN, au choix.

La protection contre les disjoncteurs REQ650 fournit une solution autonome pour les applications où l’intégration de la protection contre les pannes de disjoncteur ou de la fonction de réenclenchement automatique dans l’EEI (dispositif électronique intelligent) de protection de la ligne principale n’est pas préférée ou appropriée. Cet EEI offre également une protection de secours locale, une synchronisation, une vérification de synchronisation et une fonctionnalité de vérification d’énergie pour permettre une protection bien structurée et fiable pour diverses applications.

Generator Circuit-breaker for power plants

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.