Application ferroviaire

L’urbanisation rapide et le besoin urgent de réduire les émissions de dioxyde de carbone suscitent de nouveaux intérêts et investissements substantiels dans le secteur du transport. En raison de leur nature spécialisée, les systèmes de contrôle et de protection de la puissance de traction peuvent être difficiles.

Le dispositif électronique intelligent d’application ferroviaire (IED) d’Hitachi Énergie, Relion RER670, est utilisé pour la protection, le contrôle et la surveillance des lignes de transmission et/ou des transformateurs dans un système d’alimentation triphasé de 16,7, 50 et 60 Hz pour l’alimentation ferroviaire. Il prend en charge des réseaux isolés, compensés et solidement mis à la terre.

La protection de ligne du RER670 couvre les fonctions de protection de distance offrant une grande flexibilité avec une caractéristique de démarrage quadrilatérale ou mho.

D’autre part, la protection du transformateur couvre la protection différentielle du transformateur pour les transformateurs biphase à biphase ainsi que biphase à monophasé. Outre la protection différentielle du transformateur, une vaste gamme de fonctions de secours est également disponible.

Une fonctionnalité puissante est la couverture de cet appareil pour les caténaires. La protection de la distance caténaire est utilisée comme protection de la distance pour les alimentations caténaires, qui alimentent la locomotive mobile par une pantographe.

De plus, une protection très rapide du réservoir du transformateur aide à éviter les dommages en cas de court-circuit au réservoir du transformateur.

Un large éventail de fonctions de commande peut également être inclus dans le RER670 pour compléter l’EEI de protection de ligne ou de transformateur avec des fonctions de commande avancées ou pour fournir un EEI de commande avec une protection de secours en option.

Le RER670 fournit la norme CEI 60870-5-103 ainsi que la communication CEI 61850 Édition 2 à un système d’automatisation de sous-station. Bien que, dans le cas de la norme CEI 61850 Édition 2, elle fournit également une communication horizontale entre les EEI.

De plus, ce produit offre une fonctionnalité étendue prête à répondre à vos exigences spécifiques pour transformer votre infrastructure ferroviaire toujours essentielle en un système beaucoup plus fiable et à l’épreuve du temps.

Running train in Vilnius, Lithuania.

Solutions ferroviaires avec Relion série 670

Notre offre

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.