Choisissez votre région et votre langue

Menu

Relion RER670 - Application ferroviaire

Pour la protection, le contrôle et la surveillance de vos systèmes ferroviaires complets de 16,7 / 50 / 60 Hz, le RER670 est votre compagnon le plus fiable et le plus évolutif.

L’EEI RER670 (dispositif électronique intelligent) est conçu pour la protection et le contrôle des applications ferroviaires triphasées de 16,7, 50 et 60 Hz. Cet EEI protège les lignes de transmission ou le transformateur d’alimentation dans des solutions de commande de réseaux à mise à la terre à haute impédance et à compensation solide.

Relion – Confiance totale

Les EEI de protection ferroviaire RER670 appartiennent à la famille de produits Relion mondialement reconnus et largement testés, soit la protection et le contrôle. La gamme de produits Relion offre une vaste gamme de produits pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des systèmes d’alimentation. Pour garantir des solutions interopérables, fiables et à l’épreuve du temps, les produits Relion ont été conçus pour mettre en œuvre les valeurs fondamentales de la norme IEC 61850. Grâce à la technologie de pointe d’Hitachi Énergie, à la connaissance des applications mondiales et au réseau d’assistance expérimenté, vous pouvez être entièrement sûr que votre système fonctionne de manière fiable, peu importe la situation.

Relion® RER670 - Application ferroviaire

La fonction de protection de la distance de ligne avec caractéristique de démarrage quadrilatérale ou circulaire offre une performance de déclenchement de sous-cycle. Ses six zones ont une mesure et un réglage entièrement indépendants, ce qui offre une grande flexibilité pour tous les types de lignes. L’empiètement de la charge et la compensation de portée adaptative sont inclus.

La protection du transformateur couvre la protection différentielle du transformateur pour les transformateurs biphasés à biphasés ainsi que biphasés à monophasés. Outre la protection différentielle du transformateur, une vaste gamme de fonctions de secours est disponible.

La protection de la distance caténaire est une protection de la distance pour les alimentations caténaires, qui alimentent la locomotive mobile par une pantographe. Cette fonction s’applique aux systèmes d’alimentation ferroviaire à transformateur d’appoint monophasé (BT) et peut être utilisée comme protection de distance simplifiée pour les systèmes caténaires à transformateur automatique (AT). 

Un large éventail de fonctions de commande peut être inclus dans le RER670 pour compléter l’EEI de protection de ligne ou de transformateur avec des fonctions de commande avancées ou pour fournir un EEI de commande avec une protection de secours en option.

Le RER670 fournit la norme CEI 60870-5-103 ainsi que la communication CEI 61850 Édition 2 à un système d’automatisation de sous-station. Bien que, dans le cas de la norme CEI 61850 Édition 2, elle fournit également une communication horizontale entre les EEI.

La désignation flexible des produits (FPN) permet de mapper un modèle CEI 61850 indépendant du fournisseur d’EEI à celui de la série 670. Cela facilite le déploiement de la série 670 lorsque le modèle de communication IEC 61850 défini par l’utilitaire doit être mappé à celui du modèle de la série 670. Cela se fait sans effort dans PCM600.

Prise en charge de la gestion centralisée des comptes (CAM) pour faciliter le déploiement des utilisateurs, des droits d’accès et des certificats dans le système d’automatisation des postes. Avec le System Data Manager SDM600 d’Hitachi Énergie, il apporte une intégration puissante des EEI avec le contrôle d’accès et, par conséquent, augmente le soutien à la cybersécurité pour la conformité au CIP de la NERC et à la norme CEI 62351-8.

  • Une protection très rapide du réservoir du transformateur aide à éviter les dommages en cas de court-circuit au réservoir du transformateur
  • Pour minimiser les contraintes sur l’équipement et le système d’alimentation, le RER670 comprend des fonctions d’alimentation du transformateur pour une mise sous tension contrôlée des transformateurs d’alimentation
  • Forçage des & sorties d’entrées binaires pour des essais et une mise en service efficaces et rapides
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.