Digital Substation

Système d’E/S du bus de processus SAM600 – Activation de la sous-station numérique

SAM600 intègre des transformateurs d’instrument conventionnels dans des systèmes modernes d’automatisation, de protection et de contrôle de sous-stations de bus de processus CEI 61850-9-2.

La conception modulaire du SAM600 permet une modernisation sûre, efficace et extensible de n’importe quelle sous-station. Afin de maximiser les avantages du bus de processus IEC 61850, les modules SAM600 peuvent être placés dans le parc de commutation près de l’appareil principal dans les kiosques de rassemblement.

La technologie numérique a déjà révolutionné les communications entre les réseaux de services publics, et les mêmes techniques sont maintenant appliquées au sein de la sous-station pour permettre une messagerie robuste, rapide et  réactive sur Ethernet. 

Le SAM600 existe en quatre variantes de produit :

En savoir plus

Systèmes d’E/S du bus de processus SAM600
SAM600-IO
Je suis le système de bus de processus SAM600

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.