Relion série 670

Les EEI de protection et de contrôle de la série 670 offrent une fonctionnalité polyvalente, ainsi qu’une flexibilité et une performance maximales pour répondre aux exigences les plus élevées de toute application dans les systèmes de protection de génération, de transmission et de sous-transmission. Les EEI de la série 670 présentent :

 

  • Disponible en EEI préconfigurés et entièrement personnalisés. Au besoin, les EEI préconfigurés peuvent être facilement adaptés pour répondre aux exigences spécifiques du système d’alimentation. Les EEI personnalisés offrent une flexibilité totale dans l’ingénierie des applications, permettant une adaptation complète à vos besoins.
  • Capable de gérer plusieurs objets avec un seul EEI et de permettre de nombreuses autres solutions intelligentes basées sur l’intégration fonctionnelle pour augmenter la disponibilité et optimiser le rapport coût-performance tout en maintenant une fiabilité de réseau élevée.
  • Équipé de fonctionnalités avancées pour les réseaux compensés en série et le déclenchement monophasé et triphasé, la commande de tension pour jusqu’à huit transformateurs parallèles, un enregistreur de perturbations étendues et le transfert de données binaires et analogiques entre les EEI.
  • Prise en charge des normes CEI 61850 Ed.1 et Ed.2 dans le même produit sans changement de firmware.
  • Prise en charge des applications de bus de processus avec des valeurs échantillonnées via CEI 61850-9-2LE .
  • Prise en charge de la cybersécurité pour la conformité au CIP de la NERC et à la norme CEI 62351-8.
  • La gestion centralisée des comptes (CAM) facilite le déploiement des utilisateurs, des droits d’accès et des certificats dans le système d’automatisation des sous-stations.
  • Permet la désignation flexible des produits (FPN) avec PCM600 en permettant la cartographie des fonctions et des noms d’objets à un modèle IEC 61850 orienté client et indépendant du fournisseur d’EEI.
  • HMI avec clavier à l’écran, boutons-poussoirs de fonction et indications DEL trois couleurs avec descriptions d’alarme pour faciliter et accélérer la manipulation de l’EEI.
  • Réglages via CEI 61850 pour la protection de ligne et la régulation de tension. Cela permet aux clients IEC 61850 de paramétrer à distance les EEI de manière normalisée.
  • Forcer les & sorties d’entrées binaires pour des tests et une mise en service efficaces et rapides.
Relion série 670 version 2.2

Notre offre

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.