Multimètres

Modules d’extension flexibles pour la série RTU500

Les multimètres RTU permettent de mesurer directement la tension, le courant et la puissance. La configuration des dispositifs est entièrement intégrée à l'assistant RTUtil500 et à l'assistant de rail DIN faciles à utiliser. Les multimètres permettent une surveillance détaillée du réseau. Pour localiser un défaut, les multimètres offrent la détection de courant de défaut avec des informations directionnelles.

De plus, l’information accrue et fiable sur le réseau protège vos investissements et permet de réaliser de nouveaux investissements précis, au besoin.

Appareils multimètres RTU

Nos produits, services et solutions

Multimètre 560CVD03, 1A/ 5 A, 3U3I (avec affichage)

Il peut être réglé pour changer automatiquement l’écran de la page de mesure et chaque écran s’affiche toutes les 6 secondes.

  • Interface CT/VT avec 3 entrées de tension et 3 entrées de courant pour la surveillance directe de 3 fils 85 à 400 V CA
  • Entrées 1 A/5 A des transformateurs CA
  • Interface série vers RTU500 (RS-485)
  • Avec présentoir à l’avant
Multimètre 500CVD21 avec FCD, 4U/24I
  • Interface CT/VT avec entrées pour la surveillance directe de 10 à 500 V CA 3/4 fils
  • Entrées de courant 1 A/5 A
  • Interface série vers la série RTU500 (RS-485)
Multimètre 500CVD90
  • Nouvelle plateforme matérielle améliorée (avec capacité de rechange pour les extensions spécifiques au projet (4xU, 4xI, interface Modbus, alimentation 24-60 VCC, 2 sorties binaires, 5 DEL de signalisation, boîtier métallique)
  • Fonctions de mesure
  • Analyse de la qualité de l’alimentation selon IEC61000-4-30 (harmoniques, baisses/déséquilibres de tension, scintillement, oscillation à basse fréquence)
  • Jusqu’à 31e harmoniques (64 échantillons par cycle)
  • Précision (U,I) : 0,2 %
  • Fonction de détection des défauts (ANSI, IEC)
  • Enregistreur de perturbations avec prise en charge de fichiers COMTRADE, 4 secondes, 8 analogiques, 8 signaux binaires
  • Signalisation locale, avant/arrière défaut, programmable
Multimètre 500CVD91
  • Le module de détection des défauts 500CVD91 est conçu pour prendre en charge les modules de capteur Hitachi Énergie (séparateur de tension et bobine Rogowski, KECA, KEVA, KEVCD) pour les fonctions de détection des défauts de mesure et ANSI comme le surintensité, le sens de surintensité, la sous-tension/surtension, la détection des défauts de terre, l’enregistreur de perturbations.
  • Interface pour capteurs de tension et de courant pour l’application de système d’alimentation triphasée
  • Une interface CT (1A) pour le courant résiduel ou neutre
  • Interface série vers RTU500 (RS-485)
  • Détection de courant de défaut (FPI) jusqu'à 20xIN , informations directionnelles
  • Norme de qualité de l’alimentation IEC61000-4-30
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.