Intelligence distribuée sur votre réseau électrique

Notre série RTU500 apporte des informations du réseau électrique physique à votre système SCADA . Les terminaux modulaires à distance (RTU) sont conçus pour répondre à vos besoins en matière d’automatisation de la transmission et de la distribution, ce qui vous permet d’avoir la solution la plus efficace pour vos besoins. Comme pour de nombreux produits Hitachi Énergie, nos RTU ont été conçus à partir de zéro avec une cybersécurité forte et résiliente, ce qui vous permet de communiquer en toute sécurité via toutes les formes de réseaux, offrant la tranquillité d’esprit et la confiance dans votre réseau. Les extensions fonctionnelles et matérielles peuvent être réalisées facilement et la série complète peut être rapidement conçue pour vos besoins à l’aide de notre outil logiciel éprouvé, ce qui permet une plus grande flexibilité et des économies de coûts dans la formation.

rtu500

Vos avantages comprennent :

Investissement sécurisé grâce aux concepts de migration agile ainsi qu’aux extensions fonctionnelles et logicielles
Souplesse et adaptabilité maximales pour répondre aux exigences d’aujourd’hui et de demain
Solutions de contrôle et de surveillance rentables grâce à l’outil de configuration intuitif et efficace
Des solutions éco-efficaces pour réduire l’impact environnemental, permettant l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique
RTU à l’épreuve du temps grâce à l’innovation technologique et à l’interopérabilité
Hitachi Énergie est votre partenaire à long terme avec plus de 40 ans d’expérience dans les applications d’automatisation électrique et industrielle
Les RTU intègrent des fonctionnalités de cybersécurité robustes et résilientes pour une communication sécurisée via toutes les formes de réseaux

Unités de terminal à distance pour les services publics de distribution

Prenez le contrôle de votre grille

Applications

Candidatures RTU530 RTU540  RTU560
Unités principales en anneau    
RTU sur poteau    
Batteries de condensateurs    
Réponse à la demande  
Restauration de l’isolation de la détection des défauts  
Optimisation de la tension  
Ressources énergétiques décentralisées    
Automatisation des sous-stations  
Passerelle  
Automatisation des têtes de puits
Supervision des pipelines  
Surveillance et contrôle des stations de pompage  
Surveillance et contrôle des stations de levage  
Surveillance et contrôle des réservoirs d’eau    
Automatisation des bâtiments  
Surveillance et contrôle de basse tension  

Offre connexe

Système d’automatisation des sous-stations
Outils d’automatisation des sous-stations
Substation Automation Protection and Control
Relion®
Logiciel MicroSCADA X
Réseaux de communication
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.