Blocs d’alimentation

Modules d’extension flexibles pour la série RTU500

Les modules de la série RTU500 peuvent être utilisés avec toutes les gammes de produits pour fournir des fonctionnalités supplémentaires et prolongées. Les modules fournissent des fonctions spéciales pour compléter un RTU pour une application spécifique.

Blocs d’alimentation

Notre offre

Unité d’alimentation à rail DIN 560PSU40 pour 110 à 220 V CC, 230 V CA

Module d’alimentation pour montage sur rail DIN

  • Tension d’entrée : 85 à 264 V CA ou 85 à 375 V CC
  • Tension de sortie : 24-28 V CC, max. 2,5 A, 60 W
  • Convient à l’alimentation de jusqu’à 8 modules d’interposition 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01/560CVDxx/RTU540/RTU511
  • Convient à une alimentation redondante
Multimètre 560CVD11 avec FCD, 4U /4I

Unité d’alimentation à rail DIN 560PSU41 pour CC 24 à 60 V CC

Module d’alimentation pour montage sur rail DIN

  • Tension de sortie : 24 V CC, max. 2,5 A, 60 W
  • Convient à l'alimentation de jusqu'à 8 modules d'interposition 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01
Multimètre 500CVD12 avec FCD, LO, capteur 3U3I , Io=1A

CP-E 24/2

Module d’alimentation pour montage sur rail DIN

  • Tension d’entrée : 85 À 264 V C.A., 90 À 375 V CC.
  • Tension de sortie : 24 V c.c., max. 2,5 A, 60 W
  • Efficacité typique de 89 %
  • Plage de température ambiante pendant le fonctionnement -40 à +70 °C
  • Temps de mise en mémoire tampon de panne de courant : min. 20 ms à 115 V CA, min. 30 ms à 230 V CA
Multimètre 500CVD21 avec FCD, 4U/24I

CP-E 48/1.25

Module d’alimentation pour montage sur rail DIN

  • Tension d’entrée : 85 À 264 V C.A., 90 À 375 V CC.
  • Tension de sortie : 48 VCC réglable, max. 1,25 A, 60 W
  • Efficacité typique de 89 %
  • Plage de température ambiante pendant le fonctionnement -40 à +70 °C
  • Temps de mise en mémoire tampon de panne de courant : min. 20 ms à 115 V CA, min. 30 ms à 230 V CA
  • Pour une utilisation PoE+, réglez entre 51 V c.c. et 57 V c.c.

CP-E 48/5

Module d’alimentation pour montage sur rail DIN

  • Tension d’entrée : 90 À 132 / 180 À 264 V C.A., 210 À 375 V CC.C.
  • Tension de sortie : 48 VCC réglable, max. 5 A, 240 W
  • Efficacité typique de 90 %
  • Plage de température ambiante pendant le fonctionnement -40 à +70 °C
  • Temps de mise en mémoire tampon de panne de courant : min. 25 ms
  • Pour une utilisation PoE+, réglez entre 51 V c.c. et 57 V c.c.
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.