Fonction et logiciel de la série RTU500

Pour la fonctionnalité appropriée d’exigences spécifiques, la série RTU500 offre un logiciel pour prendre en charge toutes les gammes de produits.

Archives de données

Les archives de données des produits de la série RTU500 offrent des fonctions d’archivage sur un flash compact non volatil pour les événements, les mesures, les valeurs de compteur, les événements de sécurité, les fichiers de perturbation des relais de protection et les profils de charge des dispositifs de mesure.

Les informations des archives sont accessibles via la fonctionnalité du serveur Web et le transfert de fichiers (p. ex. avec IEC 60870-5-101 et DNP3.0).

Les fichiers de perturbation peuvent être téléversés via IEC 60870-5-103, le bus SPA et IEC 61850 et stockés dans le RTU. Toutes les informations accessibles via le serveur Web sont protégées par la gestion des comptes utilisateur.

Diagnostic

Le diagnostic du système dans les produits de la série RTU500 est une fonction importante au sein du serveur Web qui est intégrée à la série RTU500. Le serveur Web, un outil puissant pour la mise en service et le dépannage, est accessible via un PC avec l’autorisation de l’utilisateur. 

Dans le diagnostic du système, les événements système importants et les données de processus de l’UTR sont visualisés. 

Différents modes de visualisation affichent tous les renseignements requis, offrant aux utilisateurs un aperçu actualisé et précis des événements du système dans l’unité de mesure du rendement pour un contrôle sécurisé de l’ensemble du système.

Interfaces réseau

La série RTU500 prend en charge les interfaces de communication série et Ethernet intégrées. Le nombre d’interfaces de communication peut être adapté en fonction des exigences du système en utilisant le type et le nombre appropriés d’UGC.

Série de logiciels RTU500

En savoir plus

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.