- Meilleur soutien pour les connexions inversées pendant la migration de la configuration de l’EEI
- Amélioration de l’exportation du fichier SCL pour s’assurer que les champs privés ne sont pas réorganisés
- Amélioration de la robustesse des fichiers d’EEI importés dans les projets d’appellation de produits flexibles
- Meilleure gestion des attributs optionnels IEC 61850, pour améliorer la robustesse de la cartographie GOOSE
- Aperçu amélioré de l’importation SCL
- Robustesse améliorée du remplacement du bloc GOOSE RECEIVE, attribué avec un ordre d’exécution différent
- Prise en charge supplémentaire des caractères majuscules dans les fichiers de sauvegarde (*.pcma)
- Robustesse améliorée de la gestion de la connexion, de l’annulation et de la reprise dans la configuration de l’application
- Meilleur soutien pour la comparaison du protocole de communication dans IED Compare
- Amélioration de la robustesse globale des projets d’appellation de produits flexibles
- Manipulation améliorée du bloc fonctionnel composite dans la matrice des signaux
Ce cumul de correctifs comprend également le correctif précédemment publié pour PCM600 2.8 :
- PCM600 2.8 Hotfix 20170320.exe
Remarque : Si l'ensemble de correctifs précédemment lancé pour PCM600 2.8 est déjà installé, seuls les nouveaux correctifs seront appliqués. Si le correctif pour PCM600 2.8 n'a pas été installé plus tôt, cette trousse de cumul appliquera toutes les mises à jour.
Le cumul des correctifs 20170621 pour PCM600 2.8 est disponible par l’intermédiaire du gestionnaire de mise à jour PCM600 et de la bibliothèque de logiciels Hitachi Énergie. Il contient le fichier suivant :
- PCM600 2.8 Cumul 20170621.exe
Nous recommandons l'installation de ce hotfix 20170621 lors de l'utilisation de PCM600 2.8.
Pour plus d’informations, veuillez contacter votre représentant Hitachi Énergie local.
Hitachi Énergie examine constamment les logiciels opérationnels et les nouveaux logiciels pour cerner les défaillances possibles ou les améliorations de produits, en émettant des correctifs, le cas échéant. Nous nous excusons pour tout inconvénient causé par les défaillances identifiées.
Cordialement,