Choisissez votre région et votre langue

Menu

Exécution des opérations et de la maintenance

Selon votre modèle cible, Hitachi Énergie peut exécuter des opérations et des opérations de maintenance de bout en bout ou augmenter vos ressources et se concentrer sur des activités sélectionnées.

Peu importe qui est responsable, l’exécution des tâches de maintenance sur le terrain relève du processus RelCare et comprend la préparation des tâches, le respect des exigences en matière de santé et de sécurité et l’exécution. L’application mobile RelCare garantit que chaque action est entreprise de manière répétable conformément aux énoncés de méthode convenus, laissant une piste de vérification solide.

Lors de l’exécution de la maintenance, un ingénieur de terrain recueille numériquement toutes les données pertinentes sur les actifs qui sont ensuite utilisées pour mettre à jour l’indice de santé de l’actif et la rétroaction sur son état. 

Produit, service et solution

Entretien de routine

Minimisez le risque potentiel de temps d’arrêt imprévus en exécutant des activités de routine bien planifiées et planifiées, comme des inspections préventives et prédictives à des intervalles définis. 

Entretien correctif

Exécuter des actions de maintenance pour identifier, isoler et corriger un défaut afin que la sous-station soit restaurée à une condition opérationnelle. 

Intervention d’urgence

Assurer le temps de réponse requis et la portée du soutien en cas d’incident afin de minimiser le temps de changement et/ou le temps global de réparation. 

Exploitation

Personne-ressource en service pour l’exploitation sur place/à distance des actifs sélectionnés ou de l’ensemble de la sous-station avec des garanties de performance conformément aux conditions convenues.