Transformateurs d’alimentation activés TXpert.

Contrôlez votre avenir

Avec l’évolution des sources d’énergie et de l’utilisation, une alimentation fiable est plus importante que jamais, et c’est exactement ce que le transformateur d’ alimentation numérique  activé  TXpert. Grâce à la technologie numérique et dans le cadre de l’ écosystème  TXpert , l’optimisation de la performance des actifs est simple. Un avertissement précoce prévient les défaillances et la conception ouverte, modulaire et évolutive fournit une solution à l’épreuve du temps.

Prenez donc le contrôle de votre avenir et transformez-le pour la prochaine génération.

Product image for: Transformateurs d’alimentation activés TXpert.
  • Surveillance et diagnostic en temps réel – évitez les pannes imprévues grâce à des avertissements précoces et à la prévention des pannes
  • Confiance accrue dans l’intégrité de l’équipement grâce à la maintenance prédictive et basée sur les conditions
  • Sécurité améliorée - Les capacités d’accès à distance et de gestion des actifs minimisent l’exposition humaine à l’environnement de sous-station

En savoir plus

Part of categoryFeatures
Enabling Chile to efficiently integrate renewables with digital transformers

 

Les transformateurs numériques Hitachi Énergie améliorent la fiabilité des principaux projets d’énergie éolienne et solaire au Chili, améliorant ainsi l’accès à une énergie fiable et propre

12-05-2020 | 5 min read
Écosystème TXpert . Libérez le potentiel du réseau numérique

 

Écosystème de TXpert™

Offre connexe