Transformateurs sous-marins

Les transformateurs sous-marins Hitachi Énergie remplis de  liquide et compensés par pression sont conçus pour des profondeurs allant jusqu’à 3 000 mètres.

Ils réduisent la haute tension à des niveaux qui peuvent être utilisés par les pompes, les moteurs et les compresseurs tout en offrant des performances fiables et des avantages économiques.

L’équipement en haute mer établit une référence élevée en matière de technologie et de solutions. Hitachi Énergie a commencé à développer la technologie au milieu des années 1980 et a introduit le premier transformateur sous-marin en 1999. Les transformateurs sous-marins Hitachi Énergie sont conçus pour offrir des performances et des avantages économiques supérieurs pour les équipements rotatifs sous-marins loin d’une alimentation électrique. Au cours de la dernière décennie, nous avons fourni environ vingt transformateurs sous-marins.

Hitachi Énergie  demeure le premier fabricant mondial de  transformateurs sous-marins  capables de fournir une alimentation sous-marine fiable avec des pertes minimales.

 

Portée des transformateurs sous-marins :

  • Tension : jusqu’à 145 kV c.a.
  • Courant : jusqu’à 900 A
  • Profondeur de l’eau : jusqu’à 3 000 mètres

Pourquoi Hitachi Énergie

  • Hitachi Énergie est un innovateur dans les solutions de distribution électrique sous-marine depuis 1984
  • Le premier transformateur sous-marin commercial a été installé en 1998
  • Les transformateurs sous-marins d’Hitachi Énergie sont conçus pour offrir le meilleur rendement et le meilleur rapport qualité-prix pour les développements en mer
  • Les transformateurs sous-marins Hitachi Énergie fournissent toute l’énergie nécessaire d’une manière sûre et fiable

 

Product image for: Transformateurs de distribution d’énergie sous-marine

Produits, services et solutions connexes

Transformateurs pour applications spéciales
OceaniQ™ - innovative technological solutions
OceaniQ
LYS186599_2
Transformateurs
Isolation et composants pour transformateurs
power plant engineer for substation

Communiquez avec nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.