Des solutions innovantes conçues pour les environnements marins
Un changement radical dans la réponse aux besoins énergétiques de demain grâce à une gamme robuste et éprouvée qui répond aux défis uniques de l’environnement énergétique en mer. La gamme OceaniQ contribuera à accroître le volume d’énergie capté, puis intégré efficacement au système énergétique mondial.
Qu’est-ce qu’OceaniQ?
OceaniQ est le portefeuille novateur de produits, de solutions et de services offshore d’Hitachi Énergie pour réduire les coûts, augmenter la sécurité et améliorer l’efficacité du segment offshore. Cette gamme, qui combine les compétences intersectorielles de l’énergie et de la mer, s’adresse aux applications de plateformes fixes, de structures flottantes et de systèmes sous-marins de production d’énergie pour les exploitants d’éoliennes, de centrales maritimes et d’autres installations en mer.
Produits
Solutions
Services
Chez OceaniQ, nos ingénieurs de classe mondiale sont fiers de proposer des solutions novatrices qui surmontent les conditions offshore difficiles et, en fin de compte, aident la société à progresser vers un avenir neutre en carbone.
Les avantages d’OceaniQ
0
Réduction des coûts et du temps : Réduction de la complexité et des coûts d’installation et de mise à niveau grâce à des solutions modulaires, compactes et interopérables
0
Accroître la sûreté et la sécurité : Faciliter les opérations à distance afin que les exploitants puissent surveiller et contrôler les actifs en mer et sur terre
0
Améliorer l’efficacité et la durabilité : Une énergie renouvelable résiliente présentant un meilleur rendement et une plus grande disponibilité grâce à la surveillance en temps réel et aux analytiques prédictifs
Une gamme révolutionnaire
- Transformateurs
- WindPass
- Qualité de l’onde
- Grid-eXpand™ en mer
En créant OceaniQ, Hitachi Énergie propose un portefeuille complet de transformateurs et de services adaptés au secteur en mer, pour des applications à fond fixe, flottantes et sous-marines : transformateurs pour éoliennes, transformateurs pour sous-stations en mer, réacteurs en dérivation, transformateurs de mise à la terre, composants et services.
- Une expertise de plus de 20 ans pour relever les défis des applications en mer.
- Pionnier en matière de technologie : nouvelle génération de turbines géantes en mer, solutions compactes, durabilité, applications flottantes et sous-marines.
- Exploitation et connexion des plus grandes éoliennes et parcs éoliens.
La gamme OceaniQ™ comprend un éventail complet de transformateurs et de réacteurs pour les applications flottantes.
La « première gamme de sa catégorie » capable de surmonter les obstacles d’aujourd’hui...
Hauteur des vagues
0+ mètres
0+ mètres
Durcie pour résister aux conditions marines et homologuée pour la flottaison en mer
Analyse de la charge et de la fatigue modales pour répondre aux critères d’homologation (tous les équipements et les composants individuels)
- Attention particulière accordée aux effets de la fatigue des structures
- Collaboration avec des spécialistes produits, des experts en fondations et en structures de surface
- Divers environnements extrêmes dans des lieux différents (États-Unis, Japon, Europe du Nord, etc.)
OceaniQ comprend une gamme complète et homologuée de transformateurs flottants, de réacteurs en dérivation, de transformateurs pour éoliennes, de transformateurs de mise à la terre et de composants.
Exploitez tout le potentiel de votre environnement marin
L’énergie éolienne est l’une des ressources naturelles abondantes et gratuites de la Terre et, grâce au portefeuille offshore OceaniQ, les clients pourront l’exploiter et l’intégrer plus efficacement.