Transformers for floating applications

Transformateurs pour applications flottantes

Les sous-stations flottantes et les éoliennes sont une solution émergente rapide pour les eaux profondes. Présentation de défis encore plus importants pour le segment délocalisé déjà exigeant.

Grâce à une gamme complète de transformateurs pour éoliennes en mer, qui peuvent désormais flotter, Hitachi Energy est votre partenaire de choix, depuis la nacelle jusqu’au point de raccordement.

Aider nos clients à atteindre leur objectif d’un avenir carboneutre.

Production éolienne extracôtière

Depuis les premiers projets commerciaux au début des années 1990, la production d’électricité éolienne en mer a connu une croissance énorme.
Pourtant, le bâtiment en mer présente de grands défis au-delà du milieu salin difficile, et seule une petite fraction du plein potentiel a été exploitée, car de nombreuses zones en mer n’ont pas de fond marin approprié et des profondeurs supérieures à 60 mètres ne sont pas réalisables pour les structures fixées au fond.

La solution flottante

Les sous-stations flottantes et les éoliennes flottantes offrent une solution. Ces structures peuvent être utilisées en eaux profondes, augmentant considérablement la capacité mondiale disponible pour le développement d’énergie éolienne en mer. Pourtant, les systèmes flottants comportent leurs propres défis. Les structures flottantes sont constamment en mouvement, exposées aux vibrations et aux chocs des ondes jusqu’à 15 mètres de hauteur; 365 jours par année, pour toute leur durée de vie.

Activation de la transmission de puissance

Les transformateurs et les réacteurs shunt sont essentiels à la transmission de l’électricité générée dans les parcs éoliens offshore et Hitachi Énergie dispose maintenant d’une gamme complète et qualifiée de cet équipement pour les applications flottantes.
Grâce à notre expérience de premier plan, en particulier dans les secteurs pétrolier et gazier en mer, maritime et éolien en mer, et en partenariat avec les développeurs en mer flottants de premier plan, nous réunissons :

  • Fiabilité maximale et disponibilité maximale pour résister aux mouvements dynamiques, aux accélérations et aux inclinaisons provenant des opérations flottantes normales et des conditions météorologiques extrêmes
  • Soutien de l’expertise mondiale et empreinte de fabrication
  • Compréhension approfondie des exigences en matière de grille
  • Optimiser le Coût total de possession (CTP) avec le meilleur équilibre entre l’investissement initial et les coûts opérationnels pour une durabilité accrue
  • Conception légère et modulaire avec un encombrement réduit
  • Spécialement conçu :

    • Pièce active
    • Camisole
    • Changeurs de prise
    • Accessoires
    • Composants externes
Transformers for floating offshore applications

En savoir plus

Dépliant de la gamme de produits flottants
Transformateurs pour applications flottantes - Vidéo
Part of categoryPress Release
Hitachi Energy lance de nouveaux transformateurs pour les parcs éoliens flottants
04-06-2021 | 2 min read

Notre offre

Énergie renouvelable
Transformateurs pour l’énergie éolienne
Transformateurs WindSTAR™
power plant engineer for substation

Nous contacter

Soumettez votre demande et nous communiquerons avec vous