Le numérique rendu réel

Concentrateur TXpert™ Numérisation pour chaque transformateur*

Concentrateur TXpert™  Numériser chaque transformateur

Le concentrateur TXpert™TXpert est au cœur de l’écosystème TXpert™ Hitachi Énergie. Il vous permet de prendre des mesures simples pour numériser votre transformateur; rempli de liquide ou sec; nouveau ou modernisé; peu importe sa marque.

Le concentrateur TXpert™’occupe de recueillir des données à partir de capteurs, de surveiller les interdépendances et d’établir les tendances de leur évolution en fonction de seuils configurables. Il agit comme pare-feu sécurisé pour la communication allant du transformateur au transformateur, permettant une surveillance à distance sécuritaire.

Le concentrateur ouvert, évolutif et indépendant du fabricant TXpert™ octroie la flexibilité nécessaire pour intégrer et qualifier les appareils tiers en tant que capteurs prêts à l’emploi TXpert™, recueillant des données de façon transparente à partir d’autres équipements nouveaux et existants.

L’offre simple préemballée de TXpert™’avère modulaire et évolutive, permettant aux utilisateurs de commencer petit et de s’étendre avec le temps ou avec les conditions changeantes de l’actif. Il permet également d’accéder à un écosystème complet de logiciels, de services et de solutions qui permettent à Hitachi Énergie de personnaliser ses offres et services en fonction de vos besoins.

Le centre TXpert™TXpert . s’appuie sur la cybersécurité. Il est le chef de file de l’industrie avec une certification de tiers et une surveillance continue des menaces. Il est certifié CEI 62443-4-2, conforme à la norme IEEE1686 et permet la conformité aux normes NERC -CIP. Grâce à une équipe de développement certifiée CEI 62443-4-1 et ISO27001.

Regardez la vidéo sur LinkedIn

Approche unifiée pour toutes les applications de transformateur :

L’offre préemballée du concentrateur TXpert™ Toutes les options sont offertes pour les applications nouvelles ou modernisées, mais certaines limites peuvent exister en raison de la conception du transformateur.

La topologie du réseau de distribution évolue et devient beaucoup plus complexe. L’information en temps réel est de plus en plus fondamentale pour un fonctionnement efficace. Les transformateurs de distribution numérique compatibles avec le TXpert™s’y prêtent parfaitement, ce qui permet l’intégration des applications renouvelables, industrielles et d’infrastructure.

Notre Hub  Dry Basic de TXpert™TXpert autorise la surveillance de la température d’un maximum de trois enroulements et le contrôle du refroidissement en fonction de seuils configurables. Cela permet de prolonger la durée de vie d’un transformateur en refroidissant les enroulements pour éviter la dégradation de l’isolation.

Notre Hub  Dry Basic + de TXpert™TXpertMC permet en outre de calculer les points chauds et le vieillissement des transformateurs. En plus des mesures de la qualité de l’alimentation de niveau compteur comme les harmoniques, le facteur de puissance ou le déséquilibre de courant et de tension. Ces analyses plus importantes permettent à l’utilisateur de comprendre l’impact de facteurs externes comme les énergies renouvelables, les bornes de recharge électriques ou la demande accrue sur le transformateur et le réseau.

 

Nos applications

wind turbines in the Oiz eolic park
Parc éolien

Analyser le vieillissement du transformateur en raison de fluctuations répétitives dans des conditions de vent.

  • Hub Dry Basic+ de TXpert™ dans la nacelle
  • Transformateur d’alimentation de base pour concentrateur TXpert™
Aerial photo of new energy solar photovoltaic panels outdoors at sunrise
Ferme solaire

Reconnaître les signes prématurés de dégradation dus à une exposition prolongée à des températures élevées

  • Transformateur de distribution de base pour concentrateur TXpert™
     
Centre de données

Faites le suivi de tous les indicateurs clés de performance de santé de vos actifs de manière centralisée, tout en utilisant des systèmes et des services de surveillance cybersécurisés.

  • Transformateur de distribution de concentrateur Basic+ et Transformateur de puissance avancé TXpert™
  • Edge APM
Municipalité

Comprendre les effets du nombre croissant de bornes de recharge sur votre réseau

  • Transformateur de distribution de concentrateur Basic+ de TXpert™
Aerial view of a high voltage substation.
Sous-station TSO

Éviter d’affecter du personnel sur le site, réduisant ainsi les coûts et les risques associés

  • Transformateur d’alimentation de concentrateur Basic+ TXpert™
  • Edge APM
  • Services à distance TXpert™
Hydro electric Electricity power plant  - powerplant waterfall over dam after storm
Usine de production d’énergie

Tirer parti de l’expertise des équipementiers et du service pour planifier et exécuter un entretien adéquat

  • Transformateur d’alimentation de concentrateur Basic+ TXpert™
  • Edge APM
  • Services de TXpert™
Usine de métal

Comprendre la capacité de surcharge pour débloquer des augmentations momentanées de la production

  • Transformateur d’alimentation de concentrateur avancé TXpert™
Aerial drone view of petrol industrial zone or oil refinery in Yaroslavl, Russia during sunset time.
Usine chimique

Retarder un arrêt imprévu pour convenir à votre horaire établi

  • Transformateur d’alimentation pour concentrateur de base+Services à distance de TXpert™

Construit sur des décennies d’expérience en surveillance de transformateurs, CoreTec 5 permet de prendre des décisions plus intelligentes basées sur l’intelligence basée sur les données sur la santé opérationnelle actuelle et future de vos actifs de transformateurs.

Entièrement configurable, il peut intégrer des capteurs TXpert™ Ready indépendants du fournisseur, des signaux agrégés tels que la température, le courant, la tension, les gaz dissous, les signaux électriques des bagues, les changements mécaniques du changeur de prise, etc.

Les données recueillies sont converties en renseignements exploitables, basés sur les normes IEC et IEEE renforcées par l’expertise d’Hitachi en énergie dans la fabrication et l’entretien des transformateurs.

Les capacités intégrées, de réseautage, sans fil et cellulaires permettent une surveillance à distance sécurisée des services de sous-station ou d’infonuagique avec un minimum d’investissements. Le renforcement du matériel et des logiciels de cybersécurité est certifié par des organismes tiers.

 

Abonnez-vous à nos alertes et notifications par courriel de cybersécurité

Hitachi Énergie s’engage à offrir des produits, des systèmes et des services qui traitent clairement de la cybersécurité. Le traitement approprié et rapide des incidents de cybersécurité et des vulnérabilités logicielles est un facteur important pour aider nos clients à minimiser les risques associés à la cybersécurité. Si vous souhaitez recevoir des alertes et des notifications régulières concernant les vulnérabilités logicielles affectant les solutions Hitachi Energy, veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Cliquez ici pour vous inscrire

*certaines limites existent sur les transformateurs HVDC.

Produits, services et solutions connexes

Capteurs TXpert™ prêts à l’emploi
Logiciel de gestion du rendement des actifs
Services de TXpert™
Transformateurs d’alimentation activés TXpert.
Transformateurs de distribution activés par TXpert™
power plant engineer for substation

Nous contacter

Soumettez votre demande et nous communiquerons avec vous