Choisissez votre région et votre langue

Menu

Surveillance des coussinets TXpert .

Surveillance en temps réel activée par CoreTec 4, le dispositif de surveillance et de diagnostic du concentrateur TXpert™

La solution de surveillance par TXpert™battage fournit une surveillance en temps réel des bagues pour les transformateurs de puissance selon les deux technologies principales : la référence de tension et la somme du courant. Il combine le CoreTec™ 4, le Centre TXpert™ nos capteurs de coussinets de type TXpert™ prêt à offrir une solution clé en main pour la surveillance numérique des coussinets et permettre des décisions plus intelligentes basées sur l’intelligence axée sur les données.

Il peut surveiller 1, 3 ou 6 configurations de douille et vous donner un avertissement précoce de défauts nés dans une douille. Il est disponible pour une installation dans un nouveau transformateur ainsi que pour des applications de modernisation pour la plupart des marques ou des types.
Surveillance continue des paramètres de santé des baguesConnectivité avec CoreTec™ 4, le Centre TXpert™Tous les types de bagues (remplies d’huile ou sèches) avec un connecteur de robinetRelevés de santé des coussinets :o Facteur de dissipation (Havane)o Capacité

Offre connexe

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.