Alimentazione per trazione per le linee ferroviarie
Hitachi Energy si occupa di progettazione, ingegneria, costruzioni e messa in servizio di sistemi completi di alimentazione per trazione sia per applicazioni ferroviarie a lunga distanza sia di trasporto di massa. Offriamo una gamma completa di sottostazioni per trazione per applicazioni in CC e CA, tutte contenenti il quadro elettrico e le apparecchiature di protezione e controllo, comprese le apparecchiature di analisi dei guasti per un ripristino rapido in seguito a un disturbo. Il nostro portafoglio diversificato per il settore ferroviario è completato da convertitori di frequenza statici, sistemi di Power Quality, sistemi di gestione di rete, sistemi di recupero e accumulo dell’energia, nonché da un’ampia gamma di studi di sistema e simulazioni di alimentazione per trazione dinamica basate su potenti strumenti software.
Scegliendo Hitachi Energy come fornitore di sistemi, i nostri clienti ottengono un partner competente e affidabile, il cui impegno si estende anche all’intero sistema elettrico e che offre una soluzione collaudata ed economica per una mobilità sostenibile. Il nostro team di progetto si prende carico delle responsabilità e offre un sistema “chiavi in mano” che riduce al minimo i rischi e la complessità del progetto. Parlaci delle tue esigenze oggi stesso!
Applications
Related offering
Qualcosa ha catturato la tua attenzione?
I nostri commerciali ti risponderanno