Features 30-09-2024

3 min read

20 anni di collaborazione tra Hitachi Energy e Tirreno Power proseguono con l’installazione del primo interruttore senza SF6 da 420 kilovolt in Italia

Die Hafenstadt Civitavecchia,  in der Metropolitanstadt Rom in der Region Latium, Italien, Europa
Il sistema elettrico italiano inaugura una rivoluzione sostenibile grazie all'interruttore EconiQ™ 420 kV Plug and Switch System

Hitachi Energy e Tirreno Power uniranno le forze per installare il primo interruttore senza SF6 da 420 kilovolt (kV) eco-efficiente in Italia. Prodotto nello stabilimento Hitachi Energy di Lodi, questo innovativo prodotto verrà installato nel 2025, rappresentando un passo significativo verso un sistema elettrico più sostenibile.

La partnership tra Hitachi Energy e Tirreno Power conta oltre 20 anni di storia e va ben oltre la fornitura degli interruttori per la Centrale elettrica Torrevaldaliga Sud di Civitavecchia, a nord di Roma, impianto cruciale per la copertura del fabbisogno della città. Hitachi Energy ha infatti garantito l'affidabilità di questi dispositivi nel corso del tempo, effettuandone una puntuale manutenzione.

Con l'avvicinarsi della fine del ciclo di vita di questi prodotti, Tirreno Power ha ricercato una soluzione affidabile e sostenibile per minimizzare l'impatto ambientale. Hitachi Energy ha quindi proposto il suo innovativo interruttore EconiQ™ 420 kV Plug And Switch System (PASS). Questa alternativa eco-efficiente alla tecnologia convenzionale basata sul gas SF6 offre prestazioni ambientali eccezionali, in linea con le esigenze di Tirreno Power.

L'SF6  è il gas serra a maggior impatto al mondo, con un potenziale di riscaldamento globale quasi 25.000 volte superiore all’anidride carbonica (CO2). Eliminarne progressivamente l'utilizzo nelle sottostazioni elettriche ad alta tensione è una sfida fondamentale per la rete in tema di sostenibilità.

La rivoluzionaria tecnologia EconiQ elimina l'SF6, riducendo l’impatto ambientale del prodotto e garantendo al contempo affidabilità e prestazioni costanti. Tutto questo mantenendo i vantaggi delle apparecchiature PASS, come la compattezza, la facilità di trasporto e la rapidità di installazione. Hitachi Energy fornirà a Tirreno Power due PASS EconiQ 420 kV e l'installazione avverrà nel 2025.

"Siamo entusiasti di collaborare con Hitachi Energy per questo progetto innovativo", ha affermato Giorgio Torelli Responsabile della Centrale Torrevaldaliga Sud . "La scelta di installare la nuova tecnologia EconiQ segna un passo importante nel nostro percorso verso la riduzione dell'impronta di carbonio delle nostre attività. La soluzione non solo soddisfa i nostri requisiti tecnici, ma si allinea perfettamente anche ai nostri obiettivi di sostenibilità".

"Siamo orgogliosi di poter conitnuare questa collaborazione che dura da oltre 20 anni con Tirreno Power fornendo per la prima volta in Italia una soluzione a prova di futuro per il loro sistema produttivo", ha dichiarato Pieralvise Fedrigo, Direttore Generale dello stabilimento High Voltage Products di Lodi. "Il nostro impegno va oltre la fornitura di tecnologia, ma consiste anche nell’assicurare un servizio eccezionale che garantisca un'affidabilità costante dei nostri prodotti nel tempo. Con l'innovativa tecnologia EconiQ, siamo orgogliosi di aiutare Tirreno Power a raggiungere i propri obiettivi ambientali mantenendo l’affidabilità che si aspettano da Hitachi Energy".

EconiQ è il portafoglio eco-efficiente di Hitachi Energy per la sostenibilità, in cui prodotti, servizi e soluzioni hanno dimostrato di offrire prestazioni ambientali eccezionali. Hitachi Energy pone la sostenibilità al centro del proprio obiettivo di far progredire il sistema energetico mondiale per renderlo più sostenibile, flessibile e sicuro.

Il portafoglio alta tensione EconiQ dimostra la modularità della tecnologia, consentendo ai clienti e all’industria nel suo complesso di accelerare la transizione verso soluzioni eco-efficienti. Ora più che mai, tecnologie all'avanguardia come EconiQ sono necessarie per costruire un futuro energetico sostenibile.

Tutte le news