Press Release Zurich, Switzerland 29-08-2022

3 min read

Hitachi Energy presenta il primo interruttore al mondo eco-efficiente da 420 kilovolt alla CIGRE Session 2022 di Parigi

Una tecnologia innovativa sblocca la più ampia gamma di applicazioni di quadri elettrici eco-efficienti e accelera la transizione energetica

Hitachi Energy ha presentato oggi il primo interruttore al mondo eco-efficiente da 420 kV1 in occasione della CIGRE Session 2022. Questa tecnologia rivoluzionaria segna una pietra miliare significativa nella tabella di marcia del portafoglio EconiQ™ per l'alta tensione, annunciata alla CIGRE Session 2021.

Per oltre due decenni, l'azienda ha investito in soluzioni alternative eco-efficienti all'esafluoruro di zolfo (SF6), tra cui il primo quadro elettrico isolato in gas (GIS) eco-efficiente da 170 kV al mondo. Il portafoglio EconiQ per l'alta tensione utilizza una tecnologia innovativa che elimina l'esafluoruro di zolfo (SF6), un gas a effetto serra. Nel corso del tempo, l'azienda è riuscita ad aumentare costantemente i livelli di tensione del suo portafoglio EconiQ ad alta tensione.

Oggi, l'interruttore EconiQ da 420 kV segna una pietra miliare nel settore della trasmissione di grandi quantità di elettricità su lunghe distanze, eliminando al contempo volumi significativi di SF6.

Questa innovazione è il fattore chiave per la realizzazione di un'ampia gamma di applicazioni dei quadri EconiQ e sarà utilizzata sia negli interruttori a serbatoio morto (DTB) che nei quadri isolati in gas (GIS). L'uscita di EconiQ DTB e GIS è prevista per la fine del 2022, in linea con la tabella di marcia dell'azienda.

"Questa innovazione a 420 kV è una dimostrazione della nostra tecnologia affidabile e scalabile per raggiungere livelli di altissima tensione con la più bassa impronta di carbonio", ha dichiarato Markus Heimbach, Amministratore delegato per i prodotti ad alta tensione di Hitachi Energy. "Stiamo permettendo ai nostri clienti e all'intero settore di passare rapidamente a soluzioni eco-efficienti per promuovere un futuro energetico sostenibile per tutti", ha aggiunto.

EconiQ è il portafoglio eco-efficiente di Hitachi Energy per la sostenibilità, in cui i prodotti, i servizi e le soluzioni sono in grado di fornire prestazioni ambientali eccezionali. Hitachi Energy ha posto la sostenibilità al centro del suo obiettivo e sta promuovendo un futuro energetico sostenibile per tutti. Il suo portafoglio di prodotti per l'alta tensione comprende anche EconiQ Retrofill, un'altra novità mondiale per la sostituzione dell'SF6 nelle apparecchiature ad alta tensione esistenti e i trasformatori di corrente isolati in gas EconiQ. Le tecnologie EconiQ per l'alta tensione sono ampiamente adottate da clienti chiave in Europa.

1 Il primo interruttore al mondo completamente testato senza SF6 da 420 kV, in cui sono stati eseguiti con successo tutti i test pertinenti descritti negli standard IEC e IEEE per 63 kA, 5000 A, 50 e 60 Hz..

Hitachi Energy Ltd.


Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. L’azienda serve clienti nei settori delle utility, dell'industria e delle infrastrutture con soluzioni e servizi innovativi lungo tutta la catena del valore. Con clienti e partner, innova le tecnologie e abilita la trasformazione digitale per accelerare la transizione energetica verso un futuro a zero emissioni. Hitachi Energy fa progredire il sistema energetico mondiale per renderlo più sostenibile, flessibile e sicuro, bilanciando il valore sociale, ambientale ed economico. Con un'esperienza comprovata e una base installata senza pari in oltre 140 paesi, l’azienda ha sede in Svizzera e impiega circa 38.000 persone in 90 paesi, per un volume d’affari di circa 10 miliardi di dollari. 
https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

Hitachi

Hitachi guida la Social Innovation Business, creando una società sostenibile attraverso lo sviluppo di dati e tecnologie. Risolveremo le sfide dei clienti e della società grazie alle soluzioni di Lumada che sfrutta IT, OT (Operational Technology) e prodotti, attraverso i nostri settori aziendali di Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries e Automotive Systems. Spinti da green, digitale e innovazione, puntiamo alla crescita grazie alla collaborazione con i nostri clienti. I ricavi consolidati della società per l'anno fiscale 2021 (terminato il 31 marzo 2022) sono stati pari a 10.264,6 miliardi di yen (84.136 milioni di dollari USA), con 853 filiali consolidate e circa 370.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Hitachi, visitare il sito Web dell'azienda all'indirizzo https://www.hitachi.com.

Contacts

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy

Tutte le news